メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

スケールステッカ_FSS/FST

通常単価(税別)
561
税込単価
617
通常出荷日:4日目

【特長】・ステッカタイプの縦型スケール。機械・装置などに貼りつけてご使用ください。・100・200・3...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番:

FST-300-C
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FST-300-Cの仕様・寸法情報

材質
ポリエステル(透明)
目盛開始位置
センター
タイプ
横型
スケール長(mm)
300
仕上
なし
RoHS?
10

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
FST-300-C
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
561
( 617 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステッカタイプの縦型スケール。機械・装置などに貼りつけてご使用ください。
・100・200・300mmの3種類のスケール長を標準化。
・2色カラーバリエーション。FSSアルミ蒸着、FST透明。
・柔軟性のあるポリエステル製。ポスト、シャフトなどの曲面に貼りつけたり、任意の長さに切って使用することができます。
・角部はRです。容易に剥がれません。
・スケールの基準点にはポイントレンズFLEポイントプレートFPPポイントステッカFPSFPTをご使用ください。
・標準品以外の目盛(インチ仕様・ゼロ点変更)など、特殊仕様の製品も製作いたします。コンタクトセンターへお問い合わせください。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スケールステッカ_FSS/FSTの型番FST-300-Cのページです。 型番FST-300-Cに関する仕様情報を記載しております。
スケールステッカ_FSS/FSTのレビュー
4.5平均満足度:4.58件のレビュー
スライドテーブルのスケール測定用
5
満足度:5.0
一般的なスケールステッカーよりも幅が狭めで、狭い空間での使用に向いていました。 再度購入しようとしましたが、既に取扱いが...もっと読む
0人が参考にしています。
機械切り換え時の位置決めメモリ
4
満足度:4.0
アルミシール製なので、曲面に貼れ接着力も強く後付できるので便利です
0人が参考にしています。
丸ノコテーブルの切断位置用
5
満足度:5.0
丸ノコの左右にスケールを貼り、材の正確な切断位置を分かるようにした。 そのまま切断できるので正確で早い。
0人が参考にしています。
設備に設置
4
満足度:4.0
設備に設置しました。製品を図る際に、スケールをわざわざ出さなくて済むので、簡単になりました。
0人が参考にしています。
数値管理用
4
満足度:4.0
PPテープの在庫棚卸用にスケールテープを用いて目視で確認できるようにしました。スケールを持ち運ぶ必要もなく作業が楽になり...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スケールステッカ_FSS/FST
FSS-V スケールステッカ(縦型)
スケールプレート_FSP-V
スケールステッカ_FSS-V/FST-V
スケールプレート_FSP
ポイントプレート_FPP
メーカー鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック
通常価格561697618377 -583 -265
通常出荷日4日目3日目3日目4日目4日目在庫品1日目
材質ポリエステル(透明)ポリエステルSUS304ポリエステル(透明)SUS304SUS304
目盛開始位置センター---
タイプ横型-縦型縦型横型粘着テープ付き(取付穴なし)
スケール長(mm)300500200---
仕上なしアルミ蒸着-なし--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スケールカテゴリの売れ筋ランキング