17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

プレスフィットプランジャ用ホルダ PPH

通常単価(税別)
398550
税込単価
438605
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

【特長】・プレスフィットプランジャPPR、PPR-KU、PPR-KD用のホルダ。・市販の皿小ねじを使用...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

3種類の取り付け方法を標準化

PPH - Lの寸法図

PPH - Lの寸法図。

PPH - Rの寸法図

PPH - Rの寸法図。

PPH - Bの寸法図

PPH - Bの寸法図。

品番L1dDD1HhW1eARCF適用プランジャ質量
(g)
PPH-6-L3368.58.53.2164.258.53.26.37.5PPR-62
PPH-8-L44810.510.54.2205.2510.54.38.39.5PPR-85
PPH-6-R3368.58.53.2164.258.53.26.37.5PPR-62
PPH-8-R44810.510.54.2205.2510.54.38.39.5PPR-85
PPH-6-B--68.58.53.2-4.258.53.26.37.5PPR-63
PPH-8-B--810.510.54.2-5.2510.54.38.39.5PPR-88

左片側固定

左片側固定の寸法図

左片側固定の寸法図。

左片側固定の寸法図

左片側固定の寸法図。

型番リスト

表示件数

品名

寸法 D

(mm)

最小発注数量
両側固定
6
1個
左片側固定
6
1個
右片側固定
6
1個
両側固定
8
1個
左片側固定
8
1個
右片側固定
8
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
398
( 438 )
在庫品1日目当日出荷可能
550
( 605 )
在庫品1日目当日出荷可能
398
( 438 )
在庫品1日目当日出荷可能
550
( 605 )
3日目
398
( 438 )
4日目
398
( 438 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・プレスフィットプランジャPPR、PPR-KU、PPR-KD用のホルダ。
・市販の皿小ねじを使用して機械・装置に固定する。
・適用ねじ径:PPH-6:M3、PPH-8:M4。
・商品記号により、取りつけタイプが選択できる。
・PPH-L:左側固定タイプ。
・PPH-R:右側固定タイプ。
・PPH-B:両側固定タイプ。
【用途】
・ワークの位置決めに、金型の位置決め。
・ワークの押し出しに。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プレスフィットプランジャ用ホルダ PPHのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
検査用の治具に
4
満足度:4.0
耐久性にも問題がない材質であり、穴の形状が使用用途に合っていたので選定をしました。製造した部品の検査治具として差し込みピ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プレスフィットプランジャ用ホルダ PPH
ボールロックピン用ケーブル ボールロックピン用キーリング(BLP-C,BLP-R)
クランプ・ベース用 サポート台
インデックスプランジャ用カラー PXCS SUS303
偏心スリーブ プレッシャー・ピン 圧入タイプ用(インチサイズ)
インデックスプランジャー(ストレート、高精度タイプ)用ブッシュ(HPNDX-SB-SUS)
メーカー鍋屋バイテックイマオコーポレーションロームヘルドハルダー鍋屋バイテックロームヘルドハルダーイマオコーポレーション
通常価格398-87 -11,991 -162 -4,226 -2,521 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目9日目3日目〜9日目3日目〜
種類取付け補助部品ピンタイプ用ケーブル取付け補助部品取付け補助部品取付け補助部品取付け補助部品
よく一緒に購入される商品

プランジャ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング