メカニカル部品技術窓口
インデックスプランジャPXVシリーズと組み合わせてご使用ください。【特長】・W正面用、Z上面用です。・...
詳細を確認


PXV-W

PXV-Z

使用例
| PXV-W / PXV-Z | |
|---|---|
| 本体 | SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒) |

寸法図(PXV-W)

寸法図(PXV-Z)
| 品番 スティール製 | M(細目) | M1 | F | Lc | H | C | R | E | h1 | h2 | t | 質量(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PXV-W-M12 | M12×1.5 | M5 | 32 | 4.5 | 22 | 7.6 | 4.5 | 21 | 9 | 13 | 12 | 44 |
| PXV-W-M16 | M16×1.5 | M8 | 46 | 5.7 | 33 | 10 | 5.5 | 32 | 13 | 20 | 15 | 122 |
| PXV-W-M20 | M20×1.5 | M8 | 46 | 5.7 | 33 | 10 | 5.5 | 32 | 13 | 20 | 15 | 95 |
| PXV-Z-M12 | M12×1.5 | M5 | 32 | 22 | 7.6 | 4.5 | 21 | 9 | 13 | 12 | 37 | |
| PXV-Z-M16 | M16×1.5 | M8 | 46 | 33 | 10 | 5.5 | 32 | 13 | 20 | 15 | 107 | |
| PXV-Z-M20 | M20×1.5 | M8 | 46 | 33 | 10 | 5.5 | 32 | 13 | 20 | 15 | 94 |
インデックスプランジャPXVシリーズと組み合わせてご使用ください。
【特長】
・W正面用、Z上面用です。
・取付け方向2種類です。
・全商品に止めねじ(真鍮パッドつきグラブスクリュー)が付属しています。
【用途】
・PXVシリーズ取付け用治具。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

イマオコーポレーション
NDX・SDX専用ナット
5通常価格(税別):88円~

イマオコーポレーション
ボールロックピン用ケーブル ボールロックピン用キーリング(BLP-C,BLP-R)
3.5通常価格(税別):87円~

イマオコーポレーション
インデックスプランジャー(ストレート、高精度タイプ)用ブッシュ(HPNDX-SB-SUS)
0通常価格(税別):2,521円~

ミスミ
ボールプランジャ ノーマルタイプ
4.6通常価格(税別):360円~

ミスミ
インデックスプランジャ スタンダードタイプ
4.4通常価格(税別):820円~

ミスミ
インデックスプランジャ 細目ねじタイプ/並目ねじタイプ
4.6通常価格(税別):860円~

ミスミ
ボールプランジャ SUS304相当 六角穴タイプ
4.5通常価格(税別):360円~

ミスミ
ボールプランジャ ロングタイプ
4.5通常価格(税別):430円~

ミスミ
プレスフィットプランジャ
4.1通常価格(税別):140円~