17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 穴径(φ)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

インデックスプランジャ専用レンチ PXZ-W

通常単価(税別)
1,9793,090
税込単価
2,1773,399
通常出荷日:4日目

PXZシリーズの取付け・取外しをする際のレンチ。 【用途】 ・PXZシリーズの取付け・取り外し時。

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

インデックスプランジャ用専用レンチの特長

商品画像

商品画像

 PXZ-W
本体SUM22L
四三酸化鉄皮膜(黒)

寸法

寸法図

寸法図

品番DtCBs質量
(g)
PXZ-5-W2245.51110
PXZ-6-W254.56.51115
PXZ-8-W3258.51125
PXZ-10-W32610.51125

型番リスト

表示件数

穴径

(φ)

最小発注数量
5.5
1個
6.5
1個
8.5
1個
10.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,979
( 2,177 )
4日目
2,049
( 2,254 )
4日目
2,231
( 2,454 )
4日目
3,090
( 3,399 )
4日目

詳細情報

基本情報

PXZシリーズの取付け・取外しをする際のレンチ。
【用途】
・PXZシリーズの取付け・取り外し時。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インデックスプランジャ専用レンチ PXZ-Wのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インデックスプランジャ専用レンチ PXZ-W
プランジャレンチ PPW
インデックスプランジャ専用レンチ PPX-W
専用レンチ (SDX-Z)
スプリング プランジャー 専用レンチ(PW)
インデックスプランジャPDX専用キー PDX-K
メーカー鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテックイマオコーポレーションイマオコーポレーション鍋屋バイテック
通常価格1,979-1,059 -9831,571 -727 -2,346
通常出荷日4日目4日目4日目3日目在庫品1日目〜4日目
適用インデックスプランジャストロークプランジャインデックスプランジャインデックスプランジャストロークプランジャインデックスプランジャ
材質SUM22LS45C----
仕上げ四三酸化鉄皮膜-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プランジャ用工具カテゴリの売れ筋ランキング