メカニカル部品技術窓口
リフトアンドターンコンプレッションラッチです。【特長】・クロムメッキ仕上げと静電塗装仕上げ(つや消し黒...
詳細を確認

| - | 62-70-*1 | 62-70-*5 |
|---|---|---|
| レバー・カップ | 亜鉛ダイカスト バフ研磨、クロムメッキ | 亜鉛ダイカスト 静電塗装(つや消し黒) |
| ポール・ポールリテーナ ブラケット・カム・ナット | S10C 三価クロメート処理 | S10C 三価クロメート処理 |
| スプリング | ステンレス鋼線 | ステンレス鋼線 |
| シャフト | SUM24L 三価クロメート処理 | SUM24L 三価クロメート処理 |
| ワッシャ | ばね鋼 三価クロメート処理 | ばね鋼 三価クロメート処理 |
| 許容締付荷重(N) | 220 |
|---|---|
| 破壊荷重(N) | 420 |
単位:mm
| 型番 | max.t | T1 | T2 | 質量 (g) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| max. | min. | max. | min. | |||
| 62-70-11 | 3 | 10.5 | 4.5 | 40.5 | 34.5 | 58 |
| 62-70-21 | 3 | 16.5 | 10.5 | 34.5 | 28.5 | 56 |
| 62-70-31 | 3 | 22.5 | 16.5 | 28.5 | 22.5 | 55 |
| 62-70-15 | 3 | 10.5 | 4.5 | 40.5 | 34.5 | 58 |
| 62-70-25 | 3 | 16.5 | 10.5 | 34.5 | 28.5 | 56 |
| 62-70-35 | 3 | 22.5 | 16.5 | 28.5 | 22.5 | 55 |

取りつけ1

取りつけ2
ポールは、上・左・右の3方向のいずれかのラッチング位置に応じて取りつけて下さい。

取りつけ3
ポールはレバーを倒した状態(ドアを閉めているときの状態)で、適切なグリップ位置に固定して下さい。

レバーの上部を押せば、レバーが起き上がります。

レバーを引き起こすと、ポールが後退します。

レバーをまわせば、ポールもまわり、ドアは開きます。
リフトアンドターンコンプレッションラッチです。
【特長】
・クロムメッキ仕上げと静電塗装仕上げ(つや消し黒)の2種類があります。
・クロムメッキ:62-70-*1。
・静電塗装(つや消し黒):62-70-*5。
・シャフトに加工された二面幅およびポールリテーナにより、ポールは上・左・右の3方向いずれにも取りつけが可能です。
・ラッチング位置が自由に選択できます。
【用途】
・装置全般。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
大型打掛錠
4.4通常価格(税別):1,847円~

ミスミ
丸落とし
4.7通常価格(税別):1,086円~

タキゲン製造
ステンレス打掛 C-1249
4.4通常価格(税別):764円~

ミスミ
角ラッチ
5通常価格(税別):867円~

タキゲン製造
大型丸落し C-247
2通常価格(税別):772円~

タキゲン製造
ステンレス大型丸落し C-1247
4.8通常価格(税別):1,008円~

タキゲン製造
ウインドラッチ C-838
4通常価格(税別):733円~

鍋屋バイテック
スナップインラッチ 80
0通常価格(税別):532円~

スガツネ工業
LAMP レバーラッチ LL-66型
0通常価格(税別):488円~