メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

クリップオン(スタッド6mm)_D3

通常単価(税別)
79
税込単価
87
通常出荷日:4日目

3種類の頭部形状を標準化。カップとスプリングを取りつけることで、締め忘れを防止するイジェクタタイプとし...

詳細を確認

型番:

D1-X1135-2S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

D1-X1135-2Sの仕様・寸法情報

種類
特殊型
材質
ステンレス
材料
ステンレス
品名
スプリング

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
D1-X1135-2S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
79
( 87 )
4日目

詳細情報

基本情報

3種類の頭部形状を標準化。
カップとスプリングを取りつけることで、締め忘れを防止するイジェクタタイプとして使用が可能です。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリップオン(スタッド6mm)_D3の型番D1-X1135-2Sのページです。 型番D1-X1135-2Sに関する仕様情報を記載しております。
クリップオン(スタッド6mm)_D3のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリップオン(スタッド6mm)_D3
ミニスナップイン フロントロード(スタッド6.3mm) D1(リセプタクル)
ミニスナップイン バックロード(スタッド6.3mm) D1(リセプタクル)
バイスアクションラッチ ラージサイズ E3
スライドラッチ A3-25
バイスアクションラッチ - スモールサイズ E3
メーカー鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック
通常価格79128 -128 -951 -501 -3,697 -
通常出荷日4日目4日目〜4日目3日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類特殊型特殊型特殊型特殊型平行型特殊型
材質ステンレス樹脂・その他樹脂・その他樹脂・その他樹脂・その他樹脂・その他
材料ステンレスポリアセタールポリアセタール亜鉛ダイカストABS亜鉛ダイカスト
品名スプリングリセプタクルリセプタクルラッチラッチラッチ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファスナー・パチン錠カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト