17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 最大荷重(N)

    ~mm
  • 取付穴径(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 4日以内

フレックスホルダー YSA

通常単価(税別)
3,4856,779特別価格
税込単価
3,8347,457特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

独特の非線形ばね特性をもつ、ナイトハルトゴムばねを応用したフレックスホルダー。【特長】・シンプルな構造...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

フレックスホルダー YSAの仕様

フレックスホルダー YSAの外観

フレックスホルダー YSAの外観

  • 本体材質:SS400
  • 本体仕上げ:ユニクロメッキ
  • ゴム材質:NR
  • ボルト・平座金材質:スティール
  • ボルト・平座金仕上げ:ユニクロメッキ
フレックスホルダー YSAの分解時外観

フレックスホルダー YSAの分解時外観

フレックスホルダー YSAの寸法図

フレックスホルダー YSAの寸法図

 

(単位:mm)

 

フレックスホルダー YSAの使用イメージ

フレックスホルダー YSAの使用イメージ

 

(単位:mm)

 

品番最大荷重
(N)
MST1T2HRLPWBDA
YSA-1515049404.54.5105807550372510.325
YSA-3030069604.54.51251007550372510.325
YSA-6060080.5704.561481109064503810.340
YSA-60B60080.5704.561481109064503812.340

ナイトハルトゴムばね

特長:ナイトハルトゴムばねは、金属製の内外殻間に円柱形のゴムを圧入したもので、車輌の緩衝機構、産業機械の防振装置、軸継手などさまざまな分野で広く応用されている

特長:ナイトハルトゴムばねは、金属製の内外殻間に円柱形のゴムを圧入したもので、車輌の緩衝機構、産業機械の防振装置、軸継手などさまざまな分野で広く応用されている

大きな許容ねじれ角度:ばねとしての作動時には、ゴムが内外殻間でころがりながら圧縮される。最大許容ねじれ角度は、YSAは±30°、YSBは±32°

大きな許容ねじれ角度:ばねとしての作動時には、ゴムが内外殻間でころがりながら圧縮される。最大許容ねじれ角度は、YSAは±30°、YSBは±32°

独特の非線形ばね特性:ねじれ角度の増加とともにばね定数が大きくなるプログレッシブ特性(剛性漸増)により、荷重に対応したテンション調整が行われる

独特の非線形ばね特性:ねじれ角度の増加とともにばね定数が大きくなるプログレッシブ特性(剛性漸増)により、荷重に対応したテンション調整が行われる

振動・騒音の吸収:振動・騒音および起動・停止時などのショックを吸収し、機械・装置を保護する

振動・騒音の吸収:振動・騒音および起動・停止時などのショックを吸収し、機械・装置を保護する

高い信頼性:金属製の内外殻が外力の影響からゴムばね機構を保護し、高い信頼性を実現

高い信頼性:金属製の内外殻が外力の影響からゴムばね機構を保護し、高い信頼性を実現

広い使用温度範囲:使用温度範囲は、-42~+85℃

広い使用温度範囲:使用温度範囲は、-42~+85℃

注意・禁止事項

  • 記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
  • 商品情報ページの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

※一部の製品情報のみ掲載しています。

型番リスト

表示件数

最大荷重

(N)

取付穴径

(mm)

RoHS?最小発注数量
150
10.3
10
1個
300
10.3
10
1個
600
10.3
10
1個
600
12.3
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,4852,439
( 2,683 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,251
( 4,676 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,262
( 6,888 )
4日目
6,779
( 7,457 )
4日目

詳細情報

基本情報

独特の非線形ばね特性をもつ、ナイトハルトゴムばねを応用したフレックスホルダー。
【特長】
・シンプルな構造、安定した性能で、金属ばねに劣らない耐久性を持っている。
・ベルト・チェーンのテンションを自動調整し、ゴムばね部を機械に固定したまま調整できる。
・ゴムばね部とアイドラー取りつけアームとは4方向いずれにも組みつけ可能。
・最大許容ねじれ角度:±30°。
・使用温度範囲:-42~+85℃。
【用途】
・ベルトテンション掛けに最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フレックスホルダー YSAのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
チェーンのテンションとして
5
満足度:5.0
以前より鍋屋バイテックのこの商品のことを知っていたので、今回必要となり購入しました。組み付ける際に特に問題はなく、シンプ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フレックスホルダー YSA
フレックスホルダー_YSB
フレックスホルダー専用マウント_YSBM
スライドホルダー YAC
ベースホルダー YFB
タクトホルダー YAB
メーカー鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック
通常価格3,485-6,815 -2,574 -5,1032,8972,534
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜4日目4日目4日目4日目
種類取付金具取付金具取付金具取付金具取付金具取付金具

テンショナーカテゴリの売れ筋ランキング