17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 材質

    • 樹脂
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

スナップインラッチ 80

通常単価(税別)
532645
税込単価
585710
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

スナップインラッチです。【特長】・マット調の外観です。・黒、白の2色を標準化します。・スライディングド...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

スナップインラッチ 80:関連画像

製品仕様

スナップインラッチ 80:関連画像

材質・仕上げ

-80-20180-202
本体ポリアセタール(白)ポリアセタール(黒)

強度

スナップインラッチ 80:関連画像
許容締付荷重(N)90
破壊荷重(N)150

※表中の数値は参考値。

規格表

単位:mm

型番t質量
(g)
min.max.
80-20213.26
80-20113.26

使用例

取りつけ

スナップインラッチ 80:関連画像

取りつけ手順

スナップインラッチ 80:関連画像

取りつけ図

使用例

スナップインラッチ 80:関連画像

型番リスト

表示件数

材質

RoHS?最小発注数量
[樹脂] ポリアセタール(白)
10
1個
[樹脂] ポリアセタール(黒)
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
532
( 585 )
在庫品1日目当日出荷可能
645
( 710 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

スナップインラッチです。
【特長】
・マット調の外観です。
・黒、白の2色を標準化します。
・スライディングドア(引き戸)・スウィングドア(開き戸)のいずれにも使用できます。
・操作は簡単です。
・ボタンを押せばラッチがはずれ、ドアを開けることができます。
・閉めるときはドアをスライドさせるかまたは押すだけです。
・製品は一体構造です。
・取りつけは簡単・ローコストです。
・角穴をあけ、本体をはめ込めばスナップがドアにかかり、固定されます。
・適用ドア厚さ:1mm~3.2mm。
・使用可能温度:-40℃~100℃。
【用途】
・装置全般引き戸など。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スナップインラッチ 80のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スナップインラッチ 80
LAMP マグネラッチ ML-80型
ウインドウロック C-938
ステンレス角ラッチ C-1171
フレキシブルドローラッチ F7
フラットラッチ(2穴タイプ)
メーカー鍋屋バイテックスガツネ工業タキゲン製造タキゲン製造鍋屋バイテックミスミ
通常価格532-4043,914614 -1,849 -890 -
通常出荷日在庫品1日目4日目4日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目
種類平面ラッチ角落し平面ラッチ角落し打掛け・掛金平面ラッチ
なしなしなしなしなしなし
質量(g)6-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラッチ錠・丸落し・角落し・打掛錠カテゴリの売れ筋ランキング