17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が30型番あります。
  • 長さ(mm)

    ~mm
  • 外径(φ)

    ~mm
  • 内径(mm)

    ~mm
  • 材質

  • 仕上げ

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 4日以内

インデックスプランジャ用カラー PXCS SUS303

通常単価(税別)
162420
税込単価
178462
通常出荷日:3日目~4日目

インデックスプランジャと組み合わせてご使用ください。【特長】・取りつけ部の肉厚が薄い場合にも安定した固...

詳細を確認
未確定:候補が30型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

インデックスプランジャ用カラー(PXCS)の特長

商品画像(本体材質:SUS303)

商品画像(本体材質:SUS303)

使用例

使用例

寸法

寸法図

寸法図

品番Dtd質量
(g)
PXCS-8-10-210280.4
PXCS-8-10-310380.9
PXCS-8-10-410481.3
PXCS-8-10-610681.7
PXCS-8-10-810882
PXCS-8-10-10101082.2
PXCS-10-12-2122100.5
PXCS-10-12-4124101
PXCS-10-12-6126101.6
PXCS-10-12-8128102.1
PXCS-10-12-101210102.7
PXCS-10-12-121212103.2
PXCS-12-14-2142120.6
PXCS-12-14-4144121.2
PXCS-12-14-6146121.9
PXCS-12-14-8148122.5
PXCS-12-17-4174123.5
PXCS-12-17-5175124.4
PXCS-12-17-2172121.8
PXCS-16-17-4174160.8
PXCS-16-17-6176161.2
PXCS-16-17-8178161.6
PXCS-16-17-101710162
PXCS-16-17-121712162.4
PXCS-16-19-2192161.3
PXCS-16-19-4194162.6
PXCS-16-19-6196163.9
PXCS-16-19-8198165.1
PXCS-16-19-101910166.4
PXCS-16-19-121912167.7

型番リスト

表示件数

長さ

(mm)

外径

(φ)

内径

(mm)

材質

仕上げ

最小発注数量
2
10
8
SUS303
なし
1個
3
10
8
SUS303
なし
1個
4
10
8
SUS303
なし
1個
6
10
8
SUS303
なし
1個
8
10
8
SUS303
なし
1個
10
10
8
SUS303
なし
1個
2
12
10
SUS303
なし
1個
4
12
10
SUS303
なし
1個
6
12
10
SUS303
なし
1個
8
12
10
SUS303
なし
1個
10
12
10
SUS303
なし
1個
12
12
10
SUS303
なし
1個
2
14
12
SUS303
なし
1個
4
14
12
SUS303
なし
1個
6
14
12
SUS303
なし
1個
8
14
12
SUS303
なし
1個
2
17
12
SUS303
なし
1個
4
17
12
SUS303
なし
1個
5
17
12
SUS303
なし
1個
4
17
16
SUS303
なし
1個
6
17
16
SUS303
なし
1個
8
17
16
SUS303
なし
1個
10
17
16
SUS303
なし
1個
12
17
16
SUS303
なし
1個
2
19
16
SUS303
なし
1個
4
19
16
SUS303
なし
1個
6
19
16
SUS303
なし
1個
8
19
16
SUS303
なし
1個
10
19
16
SUS303
なし
1個
12
19
16
SUS303
なし
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
195
( 215 )
4日目
162
( 178 )
4日目
181
( 199 )
4日目
258
( 284 )
4日目
212
( 233 )
4日目
230
( 253 )
4日目
208
( 229 )
4日目
258
( 284 )
4日目
212
( 233 )
4日目
220
( 242 )
4日目
257
( 283 )
4日目
286
( 315 )
4日目
190
( 209 )
4日目
212
( 233 )
4日目
240
( 264 )
4日目
249
( 274 )
4日目
221
( 243 )
4日目
251
( 276 )
3日目
249
( 274 )
4日目
251
( 276 )
4日目
257
( 283 )
4日目
295
( 325 )
4日目
333
( 366 )
4日目
420
( 462 )
4日目
347
( 382 )
4日目
312
( 343 )
4日目
402
( 442 )
4日目
319
( 351 )
4日目
362
( 398 )
4日目
357
( 393 )
4日目

詳細情報

基本情報

インデックスプランジャと組み合わせてご使用ください。
【特長】
・取りつけ部の肉厚が薄い場合にも安定した固定ができます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インデックスプランジャ用カラー PXCS SUS303のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
外販装置付帯部品として使用
5
満足度:5.0
外販装置にてワークの位置決め用途で使用しているインデックスプランジャに対しSET部品(スペーサー)として利用しています。...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q選定方法について教えて下さい
A
カタログおよびホームページに選定方法の記載があります

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インデックスプランジャ用カラー PXCS SUS303
インデックスプランジャ用取りつけ治具 PXV-W/Z
プレスフィットプランジャ用ホルダ PPH
ボールロックピン用ケーブル ボールロックピン用キーリング(BLP-C,BLP-R)
クランプ・ベース用 サポート台
偏心スリーブ プレッシャー・ピン 圧入タイプ用(インチサイズ)
メーカー鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテックイマオコーポレーションロームヘルドハルダーロームヘルドハルダー
通常価格162-3,670 -398 -87 -11,991 -4,226 -
通常出荷日3日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目9日目9日目
種類取付け補助部品取付け補助部品取付け補助部品ピンタイプ用ケーブル取付け補助部品取付け補助部品
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プランジャ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング