メカニカル部品技術窓口
側長用ユニット。送り回転軸にセットするだけで送り量の正確なデジタル表示が可能です。【特長】・現在値を原...
詳細を確認本体

カラー


| 品番 | RNCL-300 |
|---|---|
| 表示桁数 | 6桁/赤色7セグメントLED |
| カウント範囲 | 測長:999999~-99999 角度±360.00° |
| カウントモード | 測長:10・2進 角度60進:1・5・10分 角度10進:0.01・0.1・1°読み |
| 小数点位置 | パラメータにより任意設定 |
| リード値 | パラメータにより任意設定 |
| メモリ | 不揮発性メモリ 10年間バックアップ |
| 最大許容回転数 | 700min-1 |
| 読取精度 | 300パルス/回転 |
| 電源 | AC100V±10%(50/60Hz) |
| 電源コード | 2mプラグ付き |
| 消費電力 | 2.2W |
| 耐振動 | 49Gで30分 |
| 耐衝撃 | 耐久294G X・Y・Z各方向3回 |
| 使用温度範囲 | 0℃~45℃ |
| 保存温度範囲 | -20℃~80℃ |
| 質量(g) | 900 |
| RNCL-R | |
|---|---|
| 本体 | SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒) |
RoHS2適合


側長用ユニット。送り回転軸にセットするだけで送り量の正確なデジタル表示が可能です。
【特長】
・現在値を原点に設定するプリセット機能つき。
・小数点位置を任意に設定できます(範囲1~0.0001mm)。
・パラメータの設定によりあらゆるリード値に対応できます。ミリ/インチの換算もできます。
・カウント値・パラメータ設定値は、不揮発性メモリにより10年間記憶します。
・AC100V(50/60Hz)対応。
・防塵構造ですが水・油に対しては保護されていません。前面:IP62、後面:IP50。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
コンパクトポジションインジケーター スタンダードタイプ
4.2通常価格(税別):6,270円~

ミスミ
コンパクトポジションインジケーター 垂直タイプ
4.6通常価格(税別):6,270円~

ミスミ
ラージポジション・インジケーター スタンダードタイプ
4.3通常価格(税別):7,240円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 ポジションインジケータ スタンダードタイプ
0通常価格(税別):3,430円~

ミスミ
コンパクトポジションインジケーター フロントタイプ
4.8通常価格(税別):6,270円~

ミスミ
ラージポジション・インジケーター 垂直タイプ
4.5通常価格(税別):6,820円~

イマオコーポレーション
インジケーター&スケール デジタル ポジション (SDP-04)
5通常価格(税別):8,245円~

イマオコーポレーション
インジケーター&スケール シャフト スリーブ(STS)
4.3通常価格(税別):753円~

小西製作所
デジタルポジションインジケーター SDP04
5通常価格(税別):9,561円~