17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

フリークロスクランパ FCFA・FCFS

未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

フリークロスクランパ FCFA/FCFSの仕様について

フリークロスクランパ FCFA・FCFS:関連画像

FCFA/FCFSの外観

フリークロスクランパ FCFA・FCFS:関連画像

FCFA/FCFSの形状図

  1. *1スリット加工前の寸法許容差です。

寸法

 

(単位:mm)

 

品番 D1*1 D2 B1*1 B2*1 A W W1 P H F1 F4 F3 F2 M(並目) M1(並目) 質量 (g)
FCFA-8C-8 8 8 - - 22 63 28 45 11 3.7 25.8 15 7 M3 M4 83
FCFA-10C-10 10 10 8 8 22 63 28 45 11 3.7 25.8 15 7 M3 M4 80
FCFA-12C-12 12 12 10 10 25 72 32 51.5 12.5 3.8 30.2 17 8 M3 M5 118
FCFA-15C-15 15 15 12 12 30 90 40 64.5 15.5 4.5 38.5 21 10 M4 M5 216
FCFA-20C-20 20 20 16 16 38 113 50 80 20 5.5 48.5 27 13 M5 M5 433
FCFS-8C-8 8 8 - - 22 63 28 45 11 3.7 25.8 15 7 M3 M4 218
FCFS-10C-10 10 10 8 8 22 63 28 45 11 3.7 25.8 15 7 M3 M4 208
FCFS-12C-12 12 12 10 10 25 72 32 51.5 12.5 3.8 30.2 17 8 M3 M5 304
FCFS-15C-15 15 15 12 12 30 90 40 64.5 15.5 4.5 38.5 21 10 M4 M5 546
FCFS-20C-20 20 20 16 16 38 113 50 80 20 5.5 48.5 27 13 M5 M5 1086
  1. *1スリット加工前の寸法許容差です。

材質・仕上げ

- FCFA アルミニウム製 FCFS ステンレス製
本体 A6063
バレル研磨
SUS304
バレル研磨
六角穴付き
ボルト
SUSXM7 SUSXM7
二硫化モリブデンコーティング
六角穴付き
止めねじ
SUSXM7 SUSXM7
連結シャフト SUS304 SUS304

使用例

フリークロスクランパ FCFA・FCFS:関連画像

使用例

センサの固定に。

型番リスト

表示件数

適応支柱径

(φ),(□)

材質

付属ボルトサイズ

最小発注数量
8
アルミニウム
M3
1個
10
アルミニウム
M3
1個
12
アルミニウム
M3
1個
15
アルミニウム
M4
1個
20
アルミニウム
M5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,730
( 5,203 )
4日目
4,397
( 4,837 )
4日目
5,102
( 5,612 )
4日目
5,744
( 6,318 )
4日目
6,597
( 7,257 )
4日目

詳細情報

基本情報

クロスクランパです。
【特長】
・2本のシャフトを任意の角度で連結するクランパです。
・片側はクランピングタイプです。
・シャフトの取りつけ・取りはずしおよび角度調整が容易です。
・しかもシャフトを傷つけません。
・搬送ラインの側面ガイドやセンサの固定に便利です。
・軽量なアルミニウム製と耐蝕性にすぐれたステンレス製を標準化。
・丸シャフトと角シャフトのいずれにも使用できます。
・全商品に六角穴付きボルトおよび六角穴付き止めねじが付属しています。
【用途】
・装置全般。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フリークロスクランパ FCFA・FCFSのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フリークロスクランパ FCFA・FCFS
FGCFA-A フリークロスクランパ-ボルトタイプ
FGCFA-B フリークロスクランパ - レバータイプ
マルパイジョン 異径穴タイプコーナー用
マルパイジョン 異径穴タイプクロス90°穴
マルパイジョン 同径穴タイプ二ツ割り十字形Φ6~Φ20
メーカー鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック三好キカイ(旧三好パイジョン)三好キカイ(旧三好パイジョン)三好キカイ(旧三好パイジョン)
通常価格4,397-3,046 -6,314 -3,173 -1,425 -2,323 -
通常出荷日4日目4日目4日目5日目在庫品1日目〜4日目〜
種類フレキシブル(回転)フレキシブル(回転)フレキシブル(回転)3方向直交直交
適用支柱形状丸-丸支柱用 / 角-角支柱用 / 丸-角支柱用角-角支柱用角-角支柱用丸-丸支柱用丸-丸支柱用丸-丸支柱用
組合せ支柱径同径同径同径異径異径同径
表面処理バレル研磨バレル研磨----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

複数穴支柱クランプカテゴリの売れ筋ランキング