17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が71型番あります。
  • 歯数(T)

    ~mm
  • 標準軸穴径(φ)

    ~mm
  • 外径 Df(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 4日以内

タイミングプーリー 歯ピッチ3mm・ベルト幅9mm_3GT

未確定:候補が71型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

タイミングプーリー 歯ピッチ3mm・ベルト幅9mm_3GT 外形図

製品仕様

  • 材質・仕上げ
    本体:A2017
    六角穴付ボルト:SCM435、四三酸化鉄皮膜(黒)
タイミングプーリー 歯ピッチ3mm・ベルト幅9mm_3GT 製品仕様

*最大軸穴径での値です。

  • 全製品に六角穴付きボルトが付属しています。
  • 適用軸径の推奨寸法許容差はh6およびh7です。

規格表

タイミングプーリー 歯ピッチ3mm・ベルト幅9mm_3GT 規格表

型番リスト

表示件数

歯数

(T)

標準軸穴径

(φ)

外径 Df

(mm)

RoHS?最小発注数量
20
3
23
10
1個
21
3
24
10
1個
21
4
24
10
1個
21
5
24
10
1個
22
3
24
10
1個
22
4
24
10
1個
22
5
24
10
1個
24
3
26
10
1個
24
4
26
10
1個
24
5
26
10
1個
24
6
26
10
1個
25
3
27
10
1個
25
4
27
10
1個
25
5
27
10
1個
25
6
27
10
1個
26
3
28
10
1個
26
4
28
10
1個
26
5
28
10
1個
26
6
28
10
1個
28
3
30
10
1個
28
4
30
10
1個
28
5
30
10
1個
28
6
30
10
1個
30
5
32
10
1個
30
6
32
10
1個
30
8
32
10
1個
30
10
32
10
1個
32
5
34
10
1個
32
6
34
10
1個
32
8
34
10
1個
32
10
34
10
1個
36
5
38
10
1個
36
6
38
10
1個
36
8
38
10
1個
36
10
38
10
1個
40
8
42
10
1個
40
10
42
10
1個
40
11
42
10
1個
40
12
42
10
1個
40
14
42
10
1個
44
8
46
10
1個
44
10
46
10
1個
44
11
46
10
1個
44
12
46
10
1個
44
14
46
10
1個
48
8
49
10
1個
48
10
49
10
1個
48
11
49
10
1個
48
12
49
10
1個
48
14
49
10
1個
48
15
49
10
1個
48
16
49
10
1個
48
18
49
10
1個
50
8
51
10
1個
50
10
51
10
1個
50
11
51
10
1個
50
12
51
10
1個
50
14
51
10
1個
50
15
51
10
1個
50
16
51
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,623
( 5,085 )
4日目
4,928
( 5,421 )
4日目
4,928
( 5,421 )
4日目
4,928
( 5,421 )
4日目
5,047
( 5,552 )
4日目
5,047
( 5,552 )
4日目
5,047
( 5,552 )
4日目
5,255
( 5,781 )
4日目
5,255
( 5,781 )
4日目
5,248
( 5,773 )
3日目
5,255
( 5,781 )
4日目
5,591
( 6,150 )
4日目
5,591
( 6,150 )
4日目
5,591
( 6,150 )
4日目
5,591
( 6,150 )
4日目
5,709
( 6,280 )
4日目
5,709
( 6,280 )
4日目
5,709
( 6,280 )
4日目
5,709
( 6,280 )
4日目
5,987
( 6,586 )
4日目
5,987
( 6,586 )
4日目
5,987
( 6,586 )
4日目
5,987
( 6,586 )
4日目
6,303
( 6,933 )
4日目
6,037
( 6,641 )
4日目
6,037
( 6,641 )
4日目
6,540
( 7,194 )
4日目
6,354
( 6,989 )
4日目
6,633
( 7,296 )
4日目
6,354
( 6,989 )
4日目
6,633
( 7,296 )
4日目
7,338
( 8,072 )
4日目
7,029
( 7,732 )
4日目
7,029
( 7,732 )
4日目
7,616
( 8,378 )
4日目
7,663
( 8,429 )
4日目
7,663
( 8,429 )
4日目
7,663
( 8,429 )
4日目
7,663
( 8,429 )
4日目
7,995
( 8,795 )
4日目
8,824
( 9,706 )
4日目
8,824
( 9,706 )
4日目
8,824
( 9,706 )
4日目
8,824
( 9,706 )
4日目
8,824
( 9,706 )
4日目
10,572
( 11,629 )
4日目
10,572
( 11,629 )
4日目
10,572
( 11,629 )
4日目
10,572
( 11,629 )
4日目
10,572
( 11,629 )
4日目
10,572
( 11,629 )
4日目
10,572
( 11,629 )
4日目
10,589
( 11,648 )
4日目
10,865
( 11,952 )
4日目
10,865
( 11,952 )
4日目
10,865
( 11,952 )
4日目
10,865
( 11,952 )
4日目
10,865
( 11,952 )
4日目
10,865
( 11,952 )
4日目
10,865
( 11,952 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・歯ピッチ:3mm。
・BLP:バックラッシュ・レス・プーリーを採用。
・1歯あたりのバックラッシュは0です。
・小型精密機器向けに最適です。
・100W〜1000Wのモータにご使用できます。
・タイミングプーリーの歯数・形状、タイミングベルトの長さなど特殊品も製作いたします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タイミングプーリー 歯ピッチ3mm・ベルト幅9mm_3GTのレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
当社生産設備に使用しています
5
満足度:5.0
当社で使っている生産設備の中で、CNC旋盤の整備時に交換品として使用しました。現状付いていた物よりこちらの方がよさそうだ...もっと読む
0人が参考にしています。
CNCフライス盤に。
5
満足度:5.0
ゲイツ・ユニッタ・アジアのBLPのほうでは、希望する仕様が無い部分があり、こちらも購入。 メーカーに確認したところ、純正...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タイミングプーリー 歯ピッチ3mm・ベルト幅9mm_3GT
タイミングプーリー 歯ピッチ3mm・ベルト幅6mm_3GT
タイミングプーリー 歯ピッチ1.5mm・ベルト幅3mm_1.5GT
タイミングプーリー 歯ピッチ2mm・ベルト幅6mm_2GT
タイミングプーリー 歯ピッチ2mm・ベルト幅4mm_2GT
【クリーン洗浄品】面圧ハイトルクタイミングプーリ S3Mタイプ-メカロックスタンダード組込
メーカー鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテックミスミ
通常価格4,623-4,246 -4,104 -4,624 -4,240 --
通常出荷日3日目〜4日目在庫品1日目〜4日目4日目8日目
種類タイミングプーリタイミングプーリタイミングプーリタイミングプーリタイミングプーリ面圧プーリ
バックラッシレスタイプ非該当非該当非該当非該当非該当非該当
歯形(ベルト形)3GT3GT1.5GT2GT2GTS3M
ベルト幅(mm)9636410
プーリ形状W形W形W形W形W形E形

タイミングプーリ・アイドラーカテゴリの売れ筋ランキング