メカニカル部品技術窓口
丸角シャフト対応のブラケットです。【特長】・搬送ラインの側面パネルやアルミフレームなどとシャフトを連結...
詳細を確認
FBCA-Cの外観

FBCS-Cの外観

FBCA / FBCSの寸法図

FBCA / FBCSの寸法図

FBCA / FBCSの寸法図
| FBCA-C アルミニウム製 | FBCS-C ステンレス製 | |
|---|---|---|
| 本体 | A6063 バレル研磨 |
SUS304 バレル研磨 |
| 六角穴付きボルト | SUSXM7 | SUSXM7 二硫化モリブデンコーティング |
単位 : mm
| 品番 アルミニウム製 |
質量(g) | 品番 ステンレス製 |
質量(g) | M (並目) |
D1 | B1 | A | W | P | F | Lm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FBCA-M4-10-C | 18 | FBCS-M4-10-C | 55 | M4 | 10 | 8 | 16 | 32 | 20 | 6 | 4.4 |
| FBCA-M4-12-C | 25 | FBCS-M4-12-C | 74 | M4 | 12 | 10 | 19 | 32 | 20 | 6 | 5.4 |
| FBCA-M5-10-C | 19 | FBCS-M5-10-C | 55 | M5 | 10 | 8 | 16 | 32 | 20 | 6 | 5.4 |
| FBCA-M5-12-C | 25 | FBCS-M5-12-C | 75 | M5 | 12 | 10 | 19 | 32 | 20 | 6 | 6.4 |
| FBCA-M6-10-C | 38 | FBCS-M6-10-C | 111 | M6 | 10 | 8 | 19 | 43 | 30 | 6.5 | 7.5 |
| FBCA-M6-12-C | 36 | FBCS-M6-12-C | 106 | M6 | 12 | 10 | 19 | 43 | 30 | 6.5 | 7.5 |
| FBCA-M6-15-C | 45 | FBCS-M6-15-C | 135 | M6 | 15 | 12 | 22 | 43 | 30 | 6.5 | 6.5 |
| FBCA-M8-10-C | 89 | FBCS-M8-10-C | 263 | M8 | 10 | 8 | 25 | 56 | 40 | 8 | 8.6 |
| FBCA-M8-12-C | 87 | FBCS-M8-12-C | 256 | M8 | 12 | 10 | 25 | 56 | 40 | 8 | 8.6 |
| FBCA-M8-15-C | 82 | FBCS-M8-15-C | 244 | M8 | 15 | 12 | 25 | 56 | 40 | 8 | 8.6 |
| FBCA-M8-20-C | 110 | FBCS-M8-20-C | 327 | M8 | 20 | 16 | 30 | 56 | 40 | 8 | 8.6 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,324円 ( 2,556円 ) | 4日目 |
2,478円 ( 2,726円 ) | 4日目 |
2,344円 ( 2,578円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,276円 ( 2,504円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,171円 ( 2,388円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,377円 ( 2,615円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,623円 ( 2,885円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,663円 ( 2,929円 ) | 4日目 |
2,480円 ( 2,728円 ) | 4日目 |
2,480円 ( 2,728円 ) | 3日目 |
3,034円 ( 3,337円 ) | 3日目 |
2,905円 ( 3,196円 ) | 4日目 |
3,090円 ( 3,399円 ) | 4日目 |
2,905円 ( 3,196円 ) | 4日目 |
3,157円 ( 3,473円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,301円 ( 3,631円 ) | 4日目 |
3,405円 ( 3,746円 ) | 4日目 |
3,528円 ( 3,881円 ) | 4日目 |
4,387円 ( 4,826円 ) | 4日目 |
4,387円 ( 4,826円 ) | 4日目 |
4,387円 ( 4,826円 ) | 4日目 |
5,151円 ( 5,666円 ) | 4日目 |
丸角シャフト対応のブラケットです。
【特長】
・搬送ラインの側面パネルやアルミフレームなどとシャフトを連結するブラケットです。
・市販のアルミフレームの溝ピッチ・固定用ナットのねじ径に適応しています。
・クランピングタイプです。
・シャフトの取りつけ・取りはずしが容易。
・しかもシャフトを傷つけません。
・取りつけとシャフトの固定が同時にできます。
・軽量なアルミニウム製と耐蝕性にすぐれたステンレス製を標準化。
・FBCA-C:アルミニウム製。FBCS-C:ステンレス製。
・丸シャフトと角シャフトのいずれにも使用できます。
・全商品に六角穴付きボルトが付属しています。
【用途】
・アルミフレームと組み合わせて使用。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
支柱クランプ用高さ調整ねじセット
3.7通常価格(税別):1,030円~

ミスミ
ホルダーパイプ
5通常価格(税別):700円~

鍋屋バイテック
クロスブラケット FBCA/FBCS
3通常価格(税別):2,171円~

ミスミ
六角支柱-片端おねじ片端めねじ【全長公差バラつき保証タイプ・標準タイプ】
4.5
ミスミ
六角支柱-両端めねじ【全長公差バラつき保証タイプ・標準タイプ】
4.6
ミスミ
円形支柱-片端おねじ片端めねじ【全長公差バラつき保証タイプ・標準タイプ】
4.5
ミスミ
円形支柱-両端めねじ【全長公差バラつき保証タイプ・標準タイプ】
4.6
ミスミ
六角支柱-並目ねじ径長さ指定片端おねじ片端めねじ-
4.5
ミスミ
円形支柱-片端おねじ-【全長公差バラつき保証タイプ・標準タイプ】
4.5