17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

T-クロスクランパ FCTA・FCTS

未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

T-クロスクランパ FCTA-C/FCTS-Cの仕様について

T-クロスクランパ FCTA-C/FCTS-Cの外観

T-クロスクランパ FCTA-C/FCTS-Cの外観

FCTA-C/FCTS-Cの形状図1

FCTA-C/FCTS-Cの形状図1

FCTA-C/FCTS-Cの形状図1の形状図2

FCTA-C/FCTS-Cの形状図2

FCTA-C/FCTS-Cの形状図3

FCTA-C/FCTS-Cの形状図3

  1. *1スリット加工前の寸法許容差です。

寸法

(単位:mm)

品番D1 *1D2 *1B1 *1AWLHF1F2M(並目) 質量(g)
FCTA-8-10-C810-223512.5115.53.7M337
FCTA-10-10-C10108223512.5115.53.7M336
FCTA-12-12-C121210254014.512.563.8M352
FCTA-15-15-C15151230501815.574.5M493
FCTA-20-20-C202016386321.52095.5M5187
FCTS-8-10-C810-223512.5115.53.7M3111
FCTS-10-10-C10108223512.5115.53.7M3106
FCTS-12-12-C121210254014.512.563.8M3154
FCTS-15-15-C15151230501815.574.5M4276
FCTS-20-20-C202016386321.52095.5M5553
  1. *1スリット加工前の寸法許容差です。

材質・仕上げ

-FCTA-C アルミニウム製FCTS-C ステンレス製
本体A6063
バレル研磨
SUS304
バレル研磨
六角穴付きボルトSUSXM7SUSXM7
二硫化モリブデンコーティング

型番リスト

表示件数

組合せ支柱径

適応支柱径

(φ),(□)

材質

付属ボルトサイズ

最小発注数量
異径
8
アルミニウム
M3
1個
同径
10
アルミニウム
M3
1個
同径
12
アルミニウム
M3
1個
同径
15
アルミニウム
M4
1個
同径
20
アルミニウム
M5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,494
( 2,743 )
5日目
2,494
( 2,743 )
4日目
2,910
( 3,201 )
4日目
3,314
( 3,645 )
4日目
3,838
( 4,222 )
4日目

詳細情報

基本情報

クロスクランパです。
【特長】
・2本のシャフトをT字クロスに連結するクランパです。
・FCTA:アルミニウム製、FCTS:ステンレス製。
・クランピングタイプです。
・シャフトの取りつけ、取りはずしが容易です。
・しかもシャフトを傷つけません。
・省スペースのレイアウトができます。
・搬送ラインの側面ガイドやセンサの固定に便利です。
・軽量なアルミニウム製と耐蝕性にすぐれたステンレス製を標準化します。
・丸シャフトと角シャフトのいずれにも使用できます。
・全商品に六角穴付きボルトが付属しています。
【用途】
・装置全般。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

T-クロスクランパ FCTA・FCTSのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
T-クロスクランパ FCTA・FCTS
クロスクランパ FCCA・FCCS
クロスクランパ FCCA-C/FCCS-C
FGCFA-A フリークロスクランパ-ボルトタイプ
マルパイジョン 二ツ割りT字形
マルパイジョン 同径穴タイプ二ツ割りT字形
メーカー鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック三好キカイ(旧三好パイジョン)三好キカイ(旧三好パイジョン)
通常価格2,494-1,697 -1,984 -3,046 -2,608 -1,926 -
通常出荷日4日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜4日目5日目4日目〜
種類T字直交直交フレキシブル(回転)T字T字
適用支柱形状丸-丸支柱用 / 角-角支柱用 / 丸-角支柱用丸-丸支柱用 / 角-角支柱用 / 丸-角支柱用丸-丸支柱用 / 角-角支柱用 / 丸-角支柱用角-角支柱用丸-丸支柱用丸-丸支柱用
表面処理バレル研磨バレル研磨バレル研磨バレル研磨--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

複数穴支柱クランプカテゴリの売れ筋ランキング