17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が13型番あります。
  • 呼び番号

    ~mm
  • 歯数(T)

    ~mm
  • 軸穴径 D(mm)

    ~mm
  • 材質

    • スチール
  • 表面処理

  • 厚さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内
    • 4日以内

A形スプロケットアイドラー VSA

通常単価(税別)
1,9939,319
税込単価
2,19210,251
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

チェーンテンション用のスプロケットアイドラー。【特長】・S35C、歯先焼入れ、四三酸化鉄皮膜(黒)。・...

詳細を確認
未確定:候補が13型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

A形スプロケットアイドラー VSA/VSASの仕様について

A形スプロケットアイドラー VSA:関連画像

VSA/VSASの外観

A形スプロケットアイドラー VSA:関連画像

VSA/VSASの形状図

寸法

 

(単位:mm)

 

品番 アイドラー ベアリング 質量
(kg)
スプロケット呼び 歯数 Dp De T 呼び番号 d D B
VSA-315 35 15 45.81 51 4.3 6200×1 10 30 9 0.08
VSA-317 35 17 51.84 57 4.3 6201×1 12 32 10 0.08
VSA-415A 40 15 61.08 67 7.2 6200×1 10 30 9 0.14
VSA-415B 40 15 61.08 67 7.2 6201×1 12 32 10 0.14
VSA-415C 40 15 61.08 67 7.2 6301×1 12 37 12 0.15
VSA-513 50 13 66.34 74 8.7 6202×1 15 35 11 0.19
VSA-515A 50 15 76.35 83 8.7 6301×1 12 37 12 0.27
VSA-515B 50 15 76.35 83 8.7 6304×1 20 52 15 0.29
VSA-612 60 12 73.6 83 11.7 6203×1 17 40 12 0.3
VSA-615A 60 15 91.62 99 11.7 6301×1 12 37 12 0.55
VSA-811 80 11 90.16 102 14.6 6204×1 20 47 14 0.54
VSAS-317 35 17 51.84 57 4.3 SS6201×1 12 32 10 0.08
VSAS-415 40 15 61.08 67 7.2 SS6201×1 12 32 10 0.14
VSAS-513 50 13 66.34 74 8.7 SS6202×1 15 35 11 0.19
品番 適用アイドラー軸
標準アイドラー軸 アジャストホルダー専用アイドラー軸
VSA-315 Z6200-10・Z6200-15 ZA6200-15
VSA-317 Z6201-12・Z6201-16・Z6201-22 ZA6201-15
VSA-415A Z6200-10・Z6200-15 ZA6200-15
VSA-415B Z6201-12・Z6201-16・Z6201-22 ZA6201-15
VSA-415C Z6301-20 -
VSA-513 Z6202-11・Z6202-16・Z6202-22 ZA6202-8・ZA6202-15
VSA-515A Z6301-20 -
VSA-515B - -
VSA-612 Z6203-15・Z6203-20 ZA6203-10
VSA-615A Z6301-20 -
VSA-811 Z6204-17・Z6204-22 ZA6204-12
VSAS-317 ZS6201-12・ZS6201-15 -
VSAS-415 ZS6201-12・ZS6201-15 -
VSAS-513 ZS6202-11・ZS6202-16 -

材質・仕上げ

- VSA VSAS
本体 S35C
歯先焼入れ、四三酸化鉄皮膜(黒)
SUS304
ベアリング スティール ステンレス

使用例

A形スプロケットアイドラー VSA:関連画像

使用例

型番リスト

表示件数

呼び番号

歯数

(T)

軸穴径 D

(mm)

材質

表面処理

厚さ

(mm)

RoHS?最小発注数量
35
15
10
[スチール] S35C
四三酸化鉄皮膜
9
10
1個
35
17
12
[スチール] S35C
四三酸化鉄皮膜
10
10
1個
40
15
10
[スチール] S35C
四三酸化鉄皮膜
9
10
1個
40
15
12
[スチール] S35C
四三酸化鉄皮膜
10
10
1個
40
15
12
[スチール] S35C
四三酸化鉄皮膜
12
10
1個
50
15
12
[スチール] S35C
四三酸化鉄皮膜
12
10
1個
50
15
20
[スチール] S35C
四三酸化鉄皮膜
15
10
1個
60
12
17
[スチール] S35C
四三酸化鉄皮膜
12
10
1個
60
15
12
[スチール] S35C
四三酸化鉄皮膜
12
10
1個
80
11
20
[スチール] S35C
四三酸化鉄皮膜
14
10
1個
35
17
12
SUS304
なし
10
10
1個
40
15
12
SUS304
なし
10
10
1個
50
13
15
SUS304
なし
11
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,993
( 2,192 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,127
( 2,340 )
4日目
2,535
( 2,789 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,436
( 2,680 )
3日目
2,591
( 2,850 )
4日目
2,996
( 3,296 )
4日目
3,403
( 3,743 )
4日目
3,458
( 3,804 )
3日目
3,633
( 3,996 )
4日目
4,697
( 5,167 )
4日目
6,154
( 6,769 )
4日目
8,641
( 9,505 )
4日目
9,319
( 10,251 )
4日目

詳細情報

基本情報

チェーンテンション用のスプロケットアイドラー。
【特長】
・S35C、歯先焼入れ、四三酸化鉄皮膜(黒)。
・VSA:スティール製。
・VSAS:オールステンレス製。
【用途】
・風水力装置など。
・一般産業機械。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

A形スプロケットアイドラー VSAのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
A形スプロケットアイドラー VSA
スプロケットアイドラーA型 SPB
B形 ダブルアイドラースプロケット
スプロケットアイドラーB型 SPBS
スプロケットアイドラーB型 SPBW
ボス付アイドラースプロケット
メーカー鍋屋バイテック小西製作所片山チエン小西製作所小西製作所ミスミ
通常価格1,993-2,707 -1,664 -3,272 -6,853 -2,690 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目
スプロケット形状C形A型B形B型B型B形
種類アイドラーアイドラーアイドラーアイドラーアイドラーアイドラー
列数111121列
チェーンタイプRSRS標準RSRS-
軸種類ベアリング内蔵シングルベアリング内蔵シングルベアリング内蔵ダブルベアリング内蔵シングルベアリング内蔵ダブルダブルベアリング

駆動チェーン用アイドラーカテゴリの売れ筋ランキング