メカニカル部品技術窓口
首振り機構の付いたアジャスターです。【特長】・アジャスター本体は約10°の首振り機構を持っています。・...
詳細を確認
| No. | 部品名 | 材 料 | 仕上/色 |
|---|---|---|---|
| (1) | 本体 | 鋼(SWCH) | クロムめっき |
| (2) | カバー | 鋼(SPCC) | |
| (3) | 底部 | エラストマー(TPO)/ニトリルゴム(NBR)(MKR-60M12・MKR-70M14のみ) | ブラック |

| 型 番 | d | D1 | D2 | H | h | S | 耐荷重N | 耐荷重kgf | 質量g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MKR-32M10 | M10 | 32 | 27 | 36 | 11 | 21 | 392 | 40 | 41 |
| MKR-32N3 | W3/8 | ||||||||
| MKR-40M10 | M10 | 40 | 34 | 37 | 11.4 | 588 | 60 | 60 | |
| MKR-40N3 | W3/8 | ||||||||
| MKR-50M10 | M10 | 50 | 44 | 37.5 | 11.5 | 87 | |||
| MKR-50N3 | W3/8 | ||||||||
| MKR-60M12 | M12 | 60 | 54 | 51.5 | 35 | 784 | 80 | 150 | |
| MKR-70M14 | M14 | 70 | 64 | 215 |
首振り機構の付いたアジャスターです。
【特長】
・アジャスター本体は約10°の首振り機構を持っています。
・床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。
・首振り機構によって荷重が分散するため耐久性があります。
・本体と底部が二重構造のため、荷重がかかった状能でも、本体を手で廻して高さ調整が行えます。
・底部は滑りにくいエラストマー製で、床面を傷めません。
【用途】
・コンピュータ・コピー機・計測機器・精密機器などに適用。

スガツネ工業
LAMP アジャスターADPS型(ステンレス鋼製)・ADP型(鋼製)
本体底部に六角ナットがあり、簡単に取り付けができるアジャスタ。受皿底部から六角ナットを圧入しているため、インパクトレンチなどで簡単に取り付け可能。

スガツネ工業
重量用ステンレス鋼製アジャスター 首振り機構付 SDY-MAS型
焼き付き(かじり)防止処理を施しています。約40°の首振り機構付きのため、床面に傾斜がある場合も水平に保ちます。また、荷重が分散するため耐久性に優れます。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
アジャスタパッド 標準タイプ
4.6通常価格(税別):133円~

ミスミ
アジャスタパッド 重荷重タイプ
4.7通常価格(税別):376円~

ミスミ
アジャスタパッド 固定タイプ
4.5通常価格(税別):347円~

ミスミ
ラバーベースアジャスタ
4.5通常価格(税別):323円~

ミスミ
アジャスタパッド 滑り防止タイプ
4.4通常価格(税別):231円~

ミスミ
アジャスタパッドユニット
4通常価格(税別):1,007円~

ミスミ
防振パッド 重荷重タイプ
4.9通常価格(税別):1,002円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 アジャスタパッド 中荷重タイプ
5通常価格(税別):230円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 アジャスタパッド 標準タイプ
4.7通常価格(税別):110円~