17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

ステッピングモータ単軸ロボット TRANSERVOシリーズ スライダタイプ(SSタイプ)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ステッピングモータ単軸ロボット TRANSERVOシリーズ スライダタイプ(SSタイプ)

販売終了

型番

SS04-2-S-[B,N]-[N,Z]-[C,N]-[50-400/50]-[1L,3L,5L,10L]-S[CC,DN,NP,PN]

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

ステッピングモータとサーボモータ、双方の優れた特性を融合したステッピングメータ単軸ロボット。
【特長】
・重いワークでも高速運転が可能なので機種選定が簡単です。
・タクト短縮を実現できます。
・基本的な制御はサーボモータと同様のため、無駄な消費電力を抑制できます。
・「ハンチングなし」の停止モードも設定可能です。
・粉塵やオイルミストなどの悪環境下でも、安定した位置検出が可能です。
・構造上ボールの差動すべり量が少ないため、大きなモーメント負荷が受けても、安定した寿命が得られます。

ご注意

  • 一部商品で部材調達が困難な状況のため、新規ご注文の納期を延長しております。お客さまへはご迷惑をお掛けし大変申し訳ございませんが、ご理解賜りますよう何卒宜しくお願い申し上げます。

指定中の仕様・寸法情報

本体/周辺部品
本体
種類
スライダ
ストローク(mm)
50 ~ 400
最大可搬質量範囲(水平)(kg)
5.1~10.0
最大可搬質量(水平)(kg)
6
最大可搬質量範囲(垂直)(kg)
2.1~5.0
最大可搬質量(垂直)(kg)
4
駆動方式
転造ボールねじ
リード(mm)
2
入力電源
位置検出器
レゾルバインクリメンタル方式
入出力種類
NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト