17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 車輪径【範囲選択】(mm)

  • 車輪径(mm)

    ~mm
  • 穴径(φ)

    ~mm
  • ボス幅(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内

ゴム車輪 ベアリング入 VAHシリーズ

通常単価(税別)
3,0324,818
税込単価
3,3355,300
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

走行性に優れるゴム車輪。【特長】・屋内外を問わず幅広い用途で使われています。・クッション性が良好なので...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

寸法図

規格表

型番車輪ホイル許容荷重車輪径車輪幅ボス幅車軸径軸受
NkgfDmmWmmHmmdmm
VAH-100ゴムアルミ2,500255.0100505712.0ラジアルベアリング
VAH-130ゴムアルミ3,000306.0130506020.0ラジアルベアリング
VAH-150ゴムアルミ3,500357.0150506020.0ラジアルベアリング

型番リスト

表示件数

車輪径【範囲選択】

(mm)

車輪径

(mm)

穴径

(φ)

ボス幅

(mm)

RoHS?最小発注数量
76~100
100
12
57
10
1個
101~140
130
20
60
10
1個
141~170
150
20
60
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,032
( 3,335 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,433
( 4,876 )
3日目
4,818
( 5,300 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

走行性に優れるゴム車輪。
【特長】
・屋内外を問わず幅広い用途で使われています。
・クッション性が良好なので多少凹凸のある走行路面でも安定した走行性能を発揮します。
・使用品番:STH・SKH。
・車輪硬度:80HS。
・使用温度:-40~+100度。
【用途】
・高荷重用搬送パレット、半導体製造装置、各種設備機械等に使われているキャスター用の車輪。

商品担当おすすめ

  • ウレタン車輪VUシリーズ 画像

    ナンシン

    ウレタン車輪VUシリーズ

    汎用キャスター用ウレタン車輪。耐摩耗性、耐油性に優れており、クッション性がありながら機械的強度が高いので、耐荷重を大きくできる。

  • ゴム車輪VSシリーズ 画像

    ナンシン

    ゴム車輪VSシリーズ

    汎用キャスター用ゴム車輪。・クッション性が良好で多少の凹凸のある走行路面でも安定した走行性能を発揮。鋼板ホイル、コマーシャルベアリング使用。

  • ゴム車輪HRシリーズ 画像

    ナンシン

    ゴム車輪HRシリーズ

    低床重荷重キャスター用ゴム車輪。クッション性が良好で多少の凹凸のある走行路面でも安定した走行性能を発揮。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ゴム車輪 ベアリング入 VAHシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ゴム車輪 ベアリング入 VAHシリーズ
ウレタン車輪 ベアリング入 NTBシリーズ
車輪NRBシリーズ
SV型 鋼板製ポリブタジェンゴム車輪(ラジアルベアリング入)
車輪TRシリーズ
キャスタ交換用車輪 ゴム材質車輪
メーカーナンシンナンシンナンシン岐阜産研工業(ウカイ)ナンシンミスミ
通常価格3,032-1,719 -1,906 -6,3871,9151,285 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜6日目在庫品1日目在庫品1日目
車輪タイプ外輪+ホイール外輪+ホイール外輪+ホイール外輪+ホイール外輪+ホイール外輪+ホイール
車輪材質ゴムウレタングレーゴムゴムエラストマーゴム
車幅(mm)502732453240
軸受有り有り有り有り有り有り
よく一緒に購入される商品

キャスタ用車輪カテゴリの売れ筋ランキング