17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

車輪PHCシリーズ PHC-100

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

車輪PHCシリーズ

販売終了

型番

PHC-100

2022年05月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

フェノール車輪です。
【特長】
・主に耐乾熱性・耐油性・耐圧縮性に優れています。
・硬度が高いので圧縮永久歪みによる変形に強い反面、走行路面の凹凸乗り越えで抵抗が大きくなる傾向があります。

指定中の仕様・寸法情報

車輪タイプ
一体型
車輪材質
[樹脂] フェノール
車輪径【範囲選択】(mm)
76~100
車輪径(mm)
100
穴径(φ)
8
車幅(mm)
32
ボス幅(mm)
45
軸受
無し
RoHS?
10
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト