17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 車輪径【範囲選択】(mm)

  • 車輪径(mm)

    ~mm
  • 穴径(φ)

    ~mm
  • 車幅(mm)

    ~mm
  • ボス幅(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内
    • 9日以内

車輪ARシリーズ

通常単価(税別)
6,5396,656
税込単価
7,1937,322
通常出荷日:6日目~9日目

産業用空気入りゴム車輪。【特長】・走行性の優れた空気入りゴム車輪。・使用品番:STM,SKM。・車輪硬...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

特長

車輪ARシリーズ:関連画像

寸法図

品番 車輪 ホイル 許容荷重 車輪径 車輪幅 ボス幅 車軸径 軸受
N kgf Dmm Wmm Hmm dmm
AR-250-4 ゴム 鋼板 900 91.8 225 63 82 20.0 コマーシャルベアリング
AR-300-4 ゴム 鋼板 1300 132.6 257 80 82 20.0 コマーシャルベアリング
AR-350-5 ゴム 鋼板 1600 163.2 293 96 100 25.0 コマーシャルベアリング

型番リスト

表示件数

車輪径【範囲選択】

(mm)

車輪径

(mm)

穴径

(φ)

車幅

(mm)

ボス幅

(mm)

RoHS?最小発注数量
171~230
225
20
63
82
10
1個
231~
257
20
80
82
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,539
( 7,193 )
6日目
6,656
( 7,322 )
9日目

詳細情報

基本情報

産業用空気入りゴム車輪。
【特長】
・走行性の優れた空気入りゴム車輪。
・使用品番:STM,SKM。
・車輪硬度:60HS。
・使用温度:-10~+60度。
【用途】
・空気の入ったゴム車輪で、走行時に上物への振動を抑え、凹凸のある路面でも広く使用可能。

商品担当おすすめ

  • ウレタン車輪VUシリーズ 画像

    ナンシン

    ウレタン車輪VUシリーズ

    汎用キャスター用ウレタン車輪。耐摩耗性、耐油性に優れており、クッション性がありながら機械的強度が高いので、耐荷重を大きくできる。

  • ゴム車輪VSシリーズ 画像

    ナンシン

    ゴム車輪VSシリーズ

    汎用キャスター用ゴム車輪。・クッション性が良好で多少の凹凸のある走行路面でも安定した走行性能を発揮。鋼板ホイル、コマーシャルベアリング使用。

  • ゴム車輪HRシリーズ 画像

    ナンシン

    ゴム車輪HRシリーズ

    低床重荷重キャスター用ゴム車輪。クッション性が良好で多少の凹凸のある走行路面でも安定した走行性能を発揮。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

車輪ARシリーズのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
屋外用の台車の車輪
5
満足度:5.0
空気入りの為、屋外の砂利や段差等の乗り越え時の衝撃も それなりに吸収してくれます。 たまに空気圧の点検やパンクの対処等が...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
車輪ARシリーズ
車輪NRBシリーズ
車輪TRシリーズ
ナイロン車輪 NBシリーズ
車輪MHCシリーズ
車輪VUEシリーズ
メーカーナンシンナンシンナンシンナンシンナンシンナンシン
通常価格6,539-1,906 -1,9152,100 -5,997 -6,544 -
通常出荷日6日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目3日目3日目〜在庫品1日目〜
車輪タイプ外輪+ホイール外輪+ホイール外輪+ホイール外輪+ホイール一体型外輪+ホイール
車輪材質ゴムゴムエラストマーナイロンモノマーキャスティングナイロンウレタン
軸受有り有り有り有り有り有り
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタ用車輪カテゴリの売れ筋ランキング