17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

ダクタイル鉄製一般弁 16K リフトチャッキバルブ ねじ込み

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ダクタイル鉄製一般弁 16K リフトチャッキバルブ ねじ込み

販売終了

型番

16SF-15A

2021年04月に販売終了となりました。

安定供給が困難な為、弊社取り扱いを中止致しました。お取り扱い不可品となります。

【特長】
・ダクタイル鉄鋳造品(FCD-S)は、JIS B8270付属書5のA、および経済産業省告示、昭和50.8.1第291号(改正、平成9年3月24日告示第137号)第4条の7、備考1によって定められた規格に合格する鋳造品であって、JISG5502球状黒鉛鋳鉄品(FCD400-15など)によって定められた鋳鉄品とは異なり、高圧ガス設備・圧力容器などのために特に定められた材料です。
・ダクタイル鉄鋳造品(FCD-S)を定める上記JISおよび経済産業省告示では、次のように、化学成分・機械的性質および顕微鏡組織について規定しており、高圧ガス設備や圧力容器に用いることができる鋳造品です。

指定中の仕様・寸法情報

種類
[リフト式] リフト式
使用流体
水 / 空気 / 油 / ガス
呼び圧力
16K
ボデー
ダクタイル
供給側 接続種類
[Rc(R)] Rc
供給側 配管ねじの呼び
1/2B(15A)
制御側 接続種類
[Rc(R)] Rc
制御側 配管ねじの呼び
1/2B(15A)
最高使用圧力(MPa)
2.16
-
-

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト