17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

車輪VUBシリーズ VUB-130-55

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

車輪VUBシリーズ

販売終了

型番

VUB-130-55

2025年06月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

耐摩耗性、耐油性に優れるウレタン車輪。
【特長】
・機械的強度が高く、耐荷重性が大きくできる。
・耐摩耗性・耐油性に優れる。
【用途】
・各種搬送台車、ロールボックスパレット、什器等に使用されているキャスターに。

指定中の仕様・寸法情報

車輪タイプ
外輪+ホイール
車輪材質
[ウレタン] ウレタン
車輪径【範囲選択】(mm)
101~140
車輪径(mm)
130
穴径(φ)
12
車幅(mm)
38
ボス幅(mm)
55
軸受
有り
RoHS?
10
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト