17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

ダクタイル鉄製汎用20Kリフトチャッキバルブフランジ

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

呼び径20SNB
BA面間(mm)
1/215110
3/420120
125130
1 1/432160
1 1/240180
250230
ボデーFCD-S
キャップSCS1
ジスクSCS13A+ハードフェーシング
ガスケット非石綿シート
接続形状フランジ・・・JIS B2239 20K
最高許容圧力・-10℃~+120℃の静流水・・・2.75MPa
・-10℃~+220℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水・・・2.45MPa
・300℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水・・・2.26MPa
・350℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水・・・1.96MPa
備考JV4-4適合

型番リスト

表示件数

供給側 管フランジの呼び

制御側 管フランジの呼び

最小発注数量
3/4B(20A)
3/4B(20A)
1個
1B(25A)
1B(25A)
1個
1 1/2B(40A)
1 1/2B(40A)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,378
( 13,616 )
3日目
16,386
( 18,025 )
3日目
27,208
( 29,929 )
3日目

詳細情報

基本情報

ダクタイル鉄製バルブは高圧ガス設備用のバルブとして使用いただけます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダクタイル鉄製汎用20Kリフトチャッキバルブフランジのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダクタイル鉄製汎用20Kリフトチャッキバルブフランジ
ダクタイル鉄製汎用10Kリフトチャッキバルブフランジ
ダクタイル鉄製汎用20Kスイングチャッキバルブフランジ
ダクタイル鉄製汎用20Kリフトチャッキバルブねじ込み
ダクタイル鉄製汎用10Kスイングチャッキバルブフランジ
ダクタイル鉄製汎用10Kリフトチャッキバルブねじ込み
メーカーキッツキッツキッツキッツキッツキッツ
通常価格12,378-6,976 -79,919 -10,623 -48,323 -3,854 -
通常出荷日3日目2日目〜2日目2日目〜2日目〜在庫品1日目〜
種類リフト式リフト式スイング式リフト式スイング式リフト式
使用流体水 / 空気 / 油 / ガス水 / 空気 / 油 / ガス水 / 空気 / 油 / ガス水 / 空気 / 油 / ガス水 / 空気 / 油 / ガス水 / 空気 / 油 / ガス
呼び圧力20K10K20K20K10K10K
ボデーダクタイルダクタイルダクタイルダクタイルダクタイルダクタイル
供給側 接続種類フランジフランジフランジRcフランジRc
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

流体用チェックバルブカテゴリの売れ筋ランキング