17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

ステンレス鋼製汎用10Kスイングチャッキ(SCS14A)バルブねじ込み

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

Bシリーズ
青銅製・ダグタイル鉄製では、強度・耐食性が足りないなどの問題点を解決することからJIS B 2011青銅弁を適用して開発しました。水道水の赤水対策用として公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)およびステンレス協会SAS358規格に適合している高品質、長寿命の手軽に使用できるフランジ形とねじ込み形のステンレス鋼製バルブです。

製品記号UOM
呼び径面間(mm)
BA
1/21565
3/42080
12590
1 1/240120
2 1/265180
380200
 

ボデー:SCS14A
カバー:SCS14A/SUS316
ヒンジピン:SUS316
ジスク:SCS14A
プラグ:SUS316
ガスケット:非石綿シート
接続形状:ねじ込み・・・JIS B0203

 

最高許容圧力:圧力-温度基準・・・SUS8

 

備考:JV8-1適合・・・1/2B~2B

型番リスト

表示件数

供給側 配管ねじの呼び

制御側 配管ねじの呼び

最小発注数量
1/2B(15A)
1/2B(15A)
1個
1B(25A)
1B(25A)
1個
1 1/2B(40A)
1 1/2B(40A)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,945
( 14,240 )
3日目
16,883
( 18,571 )
3日目
34,373
( 37,810 )
3日目

詳細情報

基本情報

キッツ 流体用チェックバルブ ステンレス鋼製汎用10Kスイングチャッキ(SCS14A)バルブねじ込み。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス鋼製汎用10Kスイングチャッキ(SCS14A)バルブねじ込みのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス鋼製汎用10Kスイングチャッキ(SCS14A)バルブねじ込み
ステンレス鋼製汎用10Kスイングチャッキ(SCS14A)バルブフランジ
ステンレス鋼製汎用10Kスイングチャッキ(SCS13A)バルブねじ込み
ステンレス鋼製汎用10Kスイングチャッキ(SCS13A)バルブフランジ
スイングチャッキバルブ 両めねじタイプ 呼び圧力10K SCS14A
青銅製汎用10Kリフトチャッキバルブねじ込み
メーカーキッツキッツキッツキッツミスミキッツ
通常価格12,945-49,3618,846 -27,457 -9,040 -4,096 -
通常出荷日3日目15日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜
種類スイング式スイング式スイング式スイング式スイング式リフト式
使用流体水 / 空気 / 油 / ガス水 / 空気 / 油 / ガス水 / 空気 / 油 / ガス水 / 空気 / 油 / ガス水 / 空気 / 油 / ガス
呼び圧力10K10K10K10K10K10K
ボデーSCS14ASCS14ASCS13ASCS13ASCS14A青銅
供給側 接続種類RcフランジRcフランジRc(PT)Rc
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

流体用チェックバルブカテゴリの売れ筋ランキング