17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

ステンレス鋼製汎用10Kウエハチャッキバルブ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ステンレス鋼製汎用10Kウエハチャッキバルブ

販売終了

型番

10UW-50A

2021年04月に販売終了となりました。

安定供給が困難な為、弊社取り扱いを中止致しました。お取り扱い不可品となります。

キッツ 流体用チェックバルブ ステンレス鋼製汎用10Kウエハチャッキバルブ。
【特長】
・青銅製・ダグタイル鉄製では、強度・耐食性が足りないなどの問題点を解決することからJIS B 2011青銅弁を適用して開発しました
・水道水の赤水対策用として公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)に適合している高品質、長寿命の手軽に使用できるフランジ形とねじ込み形のステンレス鋼製バルブです

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

指定中の仕様・寸法情報

種類
ウエハー形
使用流体
水 / 空気 / 油
呼び圧力
10K
ボデー
[ステンレス鋳鋼] SCS13A+NBRシート
供給側 接続種類
フランジ
供給側 管フランジの呼び
2B(50A)
制御側 接続種類
フランジ
制御側 管フランジの呼び
2B(50A)
最高使用圧力(MPa)
1.37
-
-

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト