17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

クリーンフィルタインライン形 FCS1000シリーズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

クリーンフィルタインライン形 FCS1000シリーズ

販売終了

型番

FCS1000-8[8A,8,10A,10,H8,H10,H12]

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

独自の中空糸膜を採用した、インライン形クリーンフィルタ。
【特長】
・中空糸膜エレメントの採用で、ろ過精度0.01μm、除去効率99.99%を実現した。
・長寿命も大幅に向上。
・平膜式と比べ、約5倍にアップした。
・小形・軽量・大流量。
・部品はすべて脱脂洗浄を実施。
・さらに、組立から包装までをクリーンルーム内で一貫生産している。
・メンテナンス容易。
・バリエーション豊富。
【用途】
・精密ろ過ブロー用フィルタとしてエアー・N2ガスの精密ろ過、クリーンエアーの供給。
・真空破壊用フィルタとして真空破壊回路でのブロー、クリーンエアーの供給。

■CKD商品選定ページはこちら

指定中の仕様・寸法情報

種類
インラインフィルタ
使用流体
一般乾燥エア / 超乾燥エア
使用圧力範囲(MPa)
-0.095~0.99
接続種類
ワンタッチ配管 / [Rc(R)] Rc(R)
配管ねじの呼び
接続チューブ径
-
ろ過度
0.01μm
ボウルガード
なし
インラインフィルタ エレメント交換
インラインフィルタ ケース材質
樹脂
添付
なし
OUT側接続口径
R1/4 / Rc1/4 / R3/8 / Rc3/8 / ワンタッチ継手 φ8 / ワンタッチ継手 φ10 / ワンタッチ継手 φ12

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト