メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • 車輪径【範囲選択】(mm)

  • 車輪径(mm)

    ~mm
  • 穴径(φ)

    ~mm
  • ボス幅(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

車輪VUHシリーズ

型番:

VUH-100
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

VUH-100の仕様・寸法情報

車輪タイプ
外輪+ホイール
車輪材質
[ウレタン] ウレタン
車輪径【範囲選択】(mm)
76~100
車輪径(mm)
100
穴径(φ)
12
車幅(mm)
50
ボス幅(mm)
57
軸受
有り
RoHS?
10
-
-

商品情報

ウレタン車輪VUHシリーズ

車輪VUHシリーズ:関連画像

寸法図

品番 車輪 ホイル 許容荷重 車輪径 車輪幅 ボス幅 車軸径 軸受
N kgf Dmm Wmm Hmm dmm
VUH-100 ウレタン アルミ 3500 357.0 100 50 57 12.0 ラジアルべアリング
VUH-130 ウレタン アルミ 5000 510.0 130 50 60 20.0 ラジアルべアリング
VUH-150 ウレタン アルミ 5500 561.0 150 50 60 20.0 ラジアルべアリング

型番リスト

表示件数
型番
VUH-100

車輪径【範囲選択】

(mm)

車輪径

(mm)

穴径

(φ)

ボス幅

(mm)

RoHS?最小発注数量
76~100
100
12
57
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,878
( 6,466 )
6日目

詳細情報

基本情報

耐摩耗性、耐油性に優れるウレタン車輪。
【特長】
・機械的強度が高く、耐摩耗性・耐油性に優れる。
・使用品番:STH・SKH。
・車輪硬度:95HS。
・使用温度:-40~+80度。
【用途】
・高荷重用搬送パレット、半導体製造装置、各種設備機械等に使われているキャスター用の車輪。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • ウレタン車輪VUシリーズ 画像

    ナンシン

    ウレタン車輪VUシリーズ

    汎用キャスター用ウレタン車輪。耐摩耗性、耐油性に優れており、クッション性がありながら機械的強度が高いので、耐荷重を大きくできる。

  • ゴム車輪VSシリーズ 画像

    ナンシン

    ゴム車輪VSシリーズ

    汎用キャスター用ゴム車輪。・クッション性が良好で多少の凹凸のある走行路面でも安定した走行性能を発揮。鋼板ホイル、コマーシャルベアリング使用。

  • ゴム車輪HRシリーズ 画像

    ナンシン

    ゴム車輪HRシリーズ

    低床重荷重キャスター用ゴム車輪。クッション性が良好で多少の凹凸のある走行路面でも安定した走行性能を発揮。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

車輪VUHシリーズの型番VUH-100のページです。 型番VUH-100に関する仕様情報を記載しております。
車輪VUHシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
車輪VUHシリーズ
車輪NRBシリーズ
車輪TRシリーズ
車輪UMシリーズ
車輪MHCシリーズ
車輪NBNシリーズ
メーカーナンシンナンシンナンシンナンシンナンシンナンシン
通常価格5,8781,906 -1,9151,4555,997 -2,497
通常出荷日6日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目3日目〜3日目
車輪タイプ外輪+ホイール外輪+ホイール外輪+ホイール外輪+ホイール一体型一体型
車輪材質ウレタンゴムエラストマーウレタンモノマーキャスティングナイロンナイロン
車幅(mm)503232255038
軸受有り有り有り無し有り有り

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタ用車輪カテゴリの売れ筋ランキング