メカニカル部品技術窓口
汎用キャスター用ナイロン車輪。【特長】・耐摩耗性・耐薬品性・耐油性に優れており、樹脂車輪の主流です。・...
詳細を確認
外形図
| 品番 | 車輪 | ホイル | 許容荷重 | 車輪径 | 車輪幅 | ボス幅 | 車軸径 | 軸受 | 使用品番 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | kgf | Dmm | Wmm | Hmm | dmm | ||||||
| NM-25 | ナイロン | - | 130 | 13.3 | 25 | 12 | 14 | 4.0 | - | STC・SKC・TCM・KCM・ SU-STC・SU-SKC・SU-TEL・ SU-KEL SU-SR・SU-SEL・SE-SM・ TE・KD・TEL・KEL・TM・KM・ SR・SEL・SM・GR・GM・SSC・ 10シリーズ |
25mm・ 32mm・ 65mmは リブなし 10シリーズ (65mm~100mm) のみ黒ナイロン |
| NM-32 | ナイロン | - | 220 | 22.4 | 30 | 16 | 18 | 4.5 | - | ||
| NM-38 | ナイロン | - | 280 | 28.6 | 38 | 18 | 20 | 6.0 | - | ||
| NM-40 | ナイロン | - | 300 | 30.6 | 40 | 18 | 20 | 6.0 | - | ||
| NM-50 | ナイロン | - | 600 | 61.2 | 50 | 20 | 23 | 6.0 | - | ||
| NM-65 | ナイロン | - | 700 | 71.4 | 65 | 25 | 31 | 8.0 | - | ||
| NM-75 | ナイロン | - | 800 | 81.6 | 75 | 25 | 31 | 8.0 | - | ||
| NM-100 | ナイロン | - | 650 | 66.3 | 100 | 25 | 30 | 8.0 | - | ||
汎用キャスター用ナイロン車輪。
【特長】
・耐摩耗性・耐薬品性・耐油性に優れており、樹脂車輪の主流です。
・硬度が高いので圧縮永久歪みによる変形に強い反面、走行路面の凹凸乗り越えで抵抗が大きくなる傾向があります。
・車輪硬度:R103~R118。
・使用温度:-10~+120℃。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
キャスタ交換用車輪
4.6通常価格(税別):508円~

ミスミ
キャスタ交換用車軸
5通常価格(税別):458円~

ハンマーキャスター
使用車輪 ウレタン車
4通常価格(税別):86円~

ナンシン
車輪NRBシリーズ
5通常価格(税別):1,906円~

ハンマーキャスター
使用車輪 ゴム車
4.7通常価格(税別):108円~

ナンシン
ゴム車輪CBCシリーズ
4.5通常価格(税別):2,066円~

ユーエイキャスター
車輪・ゴム車
4.4通常価格(税別):96円~

イノアック
中荷重用キャスター GR-W型 ゴム車輪付タイプ 車輪のみ
4.4通常価格(税別):939円~

ミスミ
キャスタ交換用車輪 ゴム材質車輪
0通常価格(税別):1,285円~