17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 車輪径【範囲選択】(mm)

  • 車輪径(mm)

    ~mm
  • 穴径(φ)

    ~mm
  • 車幅(mm)

    ~mm
  • ボス幅(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内
    • 9日以内

車輪NHシリーズ

通常単価(税別)
3171,963
税込単価
3492,159
通常出荷日:在庫品1日目~9日目一部当日出荷可能

耐水性、耐油性に優れるナイロン車輪。【特長】・耐水性、耐油性に優れ、硬度が高いため永久歪みによる変形に...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

ナイロン車輪 NH

車輪NHシリーズ:関連画像

NH

車輪NHシリーズ:関連画像

寸法図

品番 車輪 ホイル 許容荷重 車輪径 車輪幅 ボス幅 車軸径 軸受 使用品番 備考
N kgf Dmm Wmm Hmm dmm
NH-50 ナイロン 650 66.3 50 25 27 6.0 STC・SKC・SU-STC・SU-SKC・TH・KH・SH・20シリーズ・30シリーズ・UTC・UKC 50mmは
黒ナイロン
200mmはリブつき
NH-65 ナイロン 900 91.8 63 29 33 9.5
NH-100-9.5 ナイロン 1200 122.4 100 32 42 9.5 注9.5(TH・KH・SH)
NH-100-12 ナイロン 1200 122.4 100 32 42 12.0 12スリープなし
(STC・SKC・SU-STC・
SU-SKC・20・30シリーズ用)
NH-200 ナイロン 2500 255.0 200 45 55 20.0 20シリーズ
(100mm)は
黒ナイロン

型番リスト

表示件数

車輪径【範囲選択】

(mm)

車輪径

(mm)

穴径

(φ)

車幅

(mm)

ボス幅

(mm)

RoHS?最小発注数量
~75
50
6
25
27
10
1個
~75
63
9.5
29
33
10
1個
76~100
100
9.5
32
42
10
1個
76~100
100
12
32
42
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
317
( 349 )
9日目
504
( 554 )
3日目
1,537
( 1,691 )
3日目
1,963
( 2,159 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

耐水性、耐油性に優れるナイロン車輪。
【特長】
・耐水性、耐油性に優れ、硬度が高いため永久歪みによる変形に強い。
【用途】
・什器、家具、ワゴン、医療器械、各種厨房機材等に使用されているキャスター用車輪。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

商品担当おすすめ

  • ウレタン車輪VUシリーズ 画像

    ナンシン

    ウレタン車輪VUシリーズ

    汎用キャスター用ウレタン車輪。耐摩耗性、耐油性に優れており、クッション性がありながら機械的強度が高いので、耐荷重を大きくできる。

  • ゴム車輪VSシリーズ 画像

    ナンシン

    ゴム車輪VSシリーズ

    汎用キャスター用ゴム車輪。クッション性が良好で多少の凹凸のある走行路面でも安定した走行性能を発揮。鋼板ホイル、コマーシャルベアリング使用。

  • ゴム車輪HRシリーズ 画像

    ナンシン

    ゴム車輪HRシリーズ

    低床重荷重キャスター用ゴム車輪。クッション性が良好で多少の凹凸のある走行路面でも安定した走行性能を発揮。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

車輪NHシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
車輪NHシリーズ
車輪NRBシリーズ
車輪TRシリーズ
ナイロン車輪 NBシリーズ
車輪MHCシリーズ
車輪VUEシリーズ
メーカーナンシンナンシンナンシンナンシンナンシンナンシン
通常価格317-1,906 -1,9152,100 -5,997 -6,544 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目3日目3日目〜在庫品1日目〜
車輪タイプ一体型外輪+ホイール外輪+ホイール外輪+ホイール一体型外輪+ホイール
車輪材質ナイロンゴムエラストマーナイロンモノマーキャスティングナイロンウレタン
軸受無し有り有り有り有り有り
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタ用車輪カテゴリの売れ筋ランキング