17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • 適正取付高さ(mm)

    ~mm
  • ナンシンロックON高(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ナンシンロック

通常単価(税別)
4,2265,136
税込単価
4,6495,650
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

台車等キャスターが付いた各種機器の固定に最適なストッパーユニット。【特長】・適度なロックで暴走を防ぎ、...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ナンシンロック 外形図

製品仕様

ナンシンロック 製品仕様01

NR-1C

ナンシンロック 製品仕様02

NR-2CH

ナンシンロック 製品仕様03

NR-3CH

ナンシンロック 製品仕様04

NR-4CM

ナンシンロック 製品仕様05

NR-6M

ナンシンロック 製品仕様06

ストッパーON時

規格表

型 番適性
取付高
Hmm
ON高
H1mm
OFF高
H2mm
ストローク
Smm
ロード
クリアランス
S1mm
取付ピッチ
A×Bmm
(A'×B')
NR-1C8590751510100×56
NR-2CH92.597.582.51510100×56
NR-3CH106111961510100×56
NR-4CM142147107403585×85
(100×100)
NR-6M202207167403585×85
(100×100)
型 番取付
プレート
X×Ymm
フット
プレート径
Rmm
取付
穴径
Pmm
ペダル長
Lmm
押し圧力
daN
NR-1C118×82608.8(23)約20
NR-2CH118×82608.8(23)約20
NR-3CH118×82608.8(23)約20
NR-4CM120×1209011(80)約30
NR-6M120×1209011(80)約30
  •  「適正取付高」は「ON高(ロックをかけた時の高さ)」からスプリングクッションの縮み代(約5mm)を差し引いた高さ。
  •  「押し圧力」はスプリングクッションが床に押し付ける強さ。

型番リスト

表示件数

適正取付高さ

(mm)

ナンシンロックON高

(mm)

RoHS?最小発注数量
85
90
10
1個
92.5
97.5
10
1個
106
111
10
1個
142
147
10
1個
202
207
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,945
( 5,440 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,226
( 4,649 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,475
( 4,923 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,136
( 5,650 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,962
( 5,458 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

台車等キャスターが付いた各種機器の固定に最適なストッパーユニット。
【特長】
・適度なロックで暴走を防ぎ、優れた耐震性。ロック・リリースの際、製品にショックを与えない。
・スプリングクッションにより、製品の重量にかかわらず、一定の力で確実に路面をグリップ。
・ゴムパッドがライニングされている為、床面を傷つける心配が不要。
・台車を持ち上げるわけではないため、荷重はキャスターで受ける。
・キャスターがどの位置にあってもストッパーの操作ペダルを探す必要がない。
・ロックペダル、リリースペダルが独立している為、操作が安全、確実。
【用途】
・安全対策の必要な運搬台車、店舗什器等に最適。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ナンシンロックのレビュー
4.6平均満足度:4.63件のレビュー
製品に使用
4
満足度:4.0
外販する台車に実装利用しています。機能的には満足しており使い勝手もよく以前から継続利用しています。ユーザー様からの声とし...もっと読む
1人が参考にしています。
台車に取り付け
5
満足度:5.0
ロックと解除が別になっているのでとても使いやすいです。安心して作業ができます。
0人が参考にしています。
外販品に使用
5
満足度:5.0
得意先様が社内搬送で使用する台車に実装供給しています。新規及び修理交換などこちらの商品を利用しています。当社にての装着作...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q押し圧力はどのくらいですか?
A
Web記載のカタログ商品詳細よりご確認お願い致します。
【カタログURL:http://www.nansin.co.jp/ecatalog/butsuryuu/nr_cata.html】

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナンシンロック
ロックストッパー(スチール製)
900フリーロック
909ハンマーロック
ペダルロック K-900
ペダルロック K-910
メーカーナンシントラスコ中山ハンマーキャスターハンマーキャスタータキゲン製造タキゲン製造
通常価格4,226-3,519 -363 -3,399 -3,979 -3,743 -
通常出荷日在庫品1日目1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
用途物流・台車・パレット-----
材質スチールスチールスチール樹脂スチールスチール
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フロアストッパカテゴリの売れ筋ランキング