17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。

青銅製JIS規格10Kスイングチャッキバルブねじ込み

通常単価(税別)
4,88578,896
税込単価
5,37486,786
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

【特長】・管接続部のシールが確実・流体汚染がゼロで衛生的・凍結、衝撃に対する高い耐久性・作業性に優れ、...

詳細を確認
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

青銅製JIS規格10Kスイングチャッキバルブねじ込み 外形図

製品仕様

ボデーCAC406
キャップC3771BE
ヒンジピンC3604BD
ジスクCAC406
接続形状ねじ込み:JIS B0203
最高許容圧力・-29℃-+120℃:1.4MPa
・185℃:1.0MPa
適用流体・水・油・ガス*・空気・蒸気
*:可燃性・毒性ガス以外のガス
備考JIS B2011:3/8B-2B

規格表

青銅製JIS規格10Kスイングチャッキバルブねじ込み 規格表

型番リスト

表示件数

供給側 配管ねじの呼び

制御側 配管ねじの呼び

トラスココード

最小発注数量
3/8B(10A)
3/8B(10A)
163-6359
1個
1/2B(15A)
1/2B(15A)
163-6367
1個
3/4B(20A)
3/4B(20A)
163-6375
1個
1B(25A)
1B(25A)
163-6383
1個
1 1/4B(32A)
1 1/4B(32A)
163-6391
1個
1 1/2B(40A)
1 1/2B(40A)
163-6405
1個
2B(50A)
2B(50A)
163-6413
1個
2 1/2B(65A)
2 1/2B(65A)
-
1個
3B(80A)
3B(80A)
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,885
( 5,374 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,552
( 6,107 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,664
( 7,330 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,441
( 10,385 )
在庫品1日目当日出荷可能
15,766
( 17,343 )
在庫品1日目当日出荷可能
19,434
( 21,377 )
在庫品1日目当日出荷可能
30,434
( 33,477 )
3日目
57,070
( 62,777 )
2日目
78,896
( 86,786 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・管接続部のシールが確実
・流体汚染がゼロで衛生的
・凍結、衝撃に対する高い耐久性
・作業性に優れ、能率的な配管が可能

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

青銅製JIS規格10Kスイングチャッキバルブねじ込みのレビュー
4.6平均満足度:4.65件のレビュー
使い捨て容器の回収装置に使用しています
5
満足度:5.0
使い捨て容器を洗浄して回収する装置の洗浄水系、排水系に使用しています。スイングチャッキタイプを選定したのは、配管の方向さ...もっと読む
0人が参考にしています。
排水管に使用
4
満足度:4.0
金額が安かったので 購入しました。 構造としては何も問題はありません。
0人が参考にしています。
工場のインフラ設備の配管
4
満足度:4.0
自社設備にキッツの商品をよく使っているので、キッツの商品の中から選定しました。壊れにくく、持ちが良いところが1番良いとこ...もっと読む
0人が参考にしています。
NCフライス盤の切削油の逆流防止に使用
5
満足度:5.0
サイト内を検索して最初に出てきて、値段が手頃でしたので購入しました。性能はよく、値段が手頃なところがよかったです。作業性...もっと読む
0人が参考にしています。
金型製造機の配管中継用として
5
満足度:5.0
金型製造機の配管中継用として同じメーカーのステンレス鋼製ニップル継手ねじ込みと併用しています。これといって不具合もなく品...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
青銅製JIS規格10Kスイングチャッキバルブねじ込み
青銅製汎用125型スイングチャッキバルブねじ込み
青銅製汎用10Kリフトチャッキバルブねじ込み
青銅製汎用125型Y形スイングチャッキバルブねじ込み
青銅製汎用10Kスイングチャッキバルブフランジ
10K 青銅ねじ込み形スイング逆止め弁(メタルシート)(JIS B 2011)≪新JIS製品≫
メーカーキッツキッツキッツキッツキッツ東洋バルヴ
通常価格4,885-3,330 -4,096 -4,31019,448 -5,997 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜7日目2日目在庫品1日目〜
種類スイング式スイング式リフト式スイング式スイング式スイング式
使用流体水 / 空気 / 油 / ガス水 / 空気 / 油 / ガス
呼び圧力10K125型10K125型10K10K
ボデー青銅青銅青銅青銅青銅CAC406
供給側 接続種類RcRcRcRcフランジRc

流体用チェックバルブカテゴリの売れ筋ランキング