17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

ダクタイル鉄製汎用クラス300スイングチャッキバルブフランジ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ダクタイル鉄製汎用クラス300スイングチャッキバルブフランジ

販売終了

型番

300SOB-50A

2021年04月に販売終了となりました。

安定供給が困難な為、弊社取り扱いを中止致しました。お取り扱い不可品となります。

ダクタイル鉄製バルブは高圧ガス設備用のバルブとして使用いただけます。

指定中の仕様・寸法情報

種類
[スイング式] スイング式
使用流体
水 / 油 / ガス
呼び圧力
クラス300
ボデー
ダクタイル
供給側 接続種類
フランジ
供給側 管フランジの呼び
2B(50A)
制御側 接続種類
フランジ
制御側 管フランジの呼び
2B(50A)
最高使用圧力(MPa)
2.94
-
-

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト