17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

ダクタイル鉄製汎用20Kスイングチャッキバルブフランジ

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ダクタイル鉄製汎用20Kスイングチャッキバルブフランジ 外形図

製品仕様

製品記号20SOB
ボデーFCD-S
カバーFCD-S
ヒンジピンSUS403
ジスクSUS403:50A-150A
SCPH2+13Cr:200A-300A
ガスケット非石綿シート•軟鋼
接続形状フランジ:JIS B2239 20K
最高許容圧力・-10℃~+120℃の静流水:2.8MPa
・-10℃~+220℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水:2.5MPa
・300℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水:2.3MPa
・350℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水:2.0MPa
備考JV4-5適合:65A-300A

規格表

ダクタイル鉄製汎用20Kスイングチャッキバルブフランジ 規格表

型番リスト

表示件数

供給側 管フランジの呼び

制御側 管フランジの呼び

最小発注数量
2B(50A)
2B(50A)
1個
2 1/2B(65A)
2 1/2B(65A)
1個
3B(80A)
3B(80A)
1個
4B(100A)
4B(100A)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
79,919
( 87,911 )
2日目
85,074
( 93,581 )
2日目
112,803
( 124,083 )
2日目
135,780
( 149,358 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ダクタイル鉄鋳造品(FCD-S)は、JIS B8270付属書5のA、および経済産業省告示、昭和50.8.1第291号(改正、平成9年3月24日告示第137号)第4条の7、備考1によって定められた規格に合格する鋳造品であって、JISG5502球状黒鉛鋳鉄品(FCD400-15など)によって定められた鋳鉄品とは異なり、高圧ガス設備・圧力容器などのために特に定められた材料です。
・ダクタイル鉄鋳造品(FCD-S)を定める上記JISおよび経済産業省告示では、次のように、化学成分・機械的性質および顕微鏡組織について規定しており、高圧ガス設備や圧力容器に用いることができる鋳造品です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダクタイル鉄製汎用20Kスイングチャッキバルブフランジのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダクタイル鉄製汎用20Kスイングチャッキバルブフランジ
ダクタイル鉄製汎用10Kスイングチャッキバルブフランジ
ダクタイル鉄製汎用20Kリフトチャッキバルブフランジ
ダクタイル鉄製汎用20Kリフトチャッキバルブねじ込み
ダクタイル鉄製汎用10Kリフトチャッキバルブフランジ
ダクタイル鉄製汎用10Kリフトチャッキバルブねじ込み
メーカーキッツキッツキッツキッツキッツキッツ
通常価格79,919-48,323 -12,378 -10,623 -6,976 -3,854 -
通常出荷日2日目2日目〜3日目2日目〜2日目〜在庫品1日目〜
種類スイング式スイング式リフト式リフト式リフト式リフト式
使用流体水 / 空気 / 油 / ガス水 / 空気 / 油 / ガス水 / 空気 / 油 / ガス水 / 空気 / 油 / ガス水 / 空気 / 油 / ガス水 / 空気 / 油 / ガス
呼び圧力20K10K20K20K10K10K
ボデーダクタイルダクタイルダクタイルダクタイルダクタイルダクタイル
供給側 接続種類フランジフランジフランジRcフランジRc
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

流体用チェックバルブカテゴリの売れ筋ランキング