メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • シール材質

    ~mm
  • 内径 d(φ)

    ~mm
  • シリンダ駆動形式

    • 単作動
  • サイズ

    ~mm
  • パッキン材質

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 16日以内

エアー駆動バタフライバルブ(単作動)

型番:

RB-PS-C-3.0S-E-SWBOX2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
-閉じる

RB-PS-C-3.0S-E-SWBOX2の仕様・寸法情報

種類
バタフライ
使用流体
駆動種類
エアー駆動
シール材質
EPDM
内径 d(φ)
72.3
最大圧力(MPa)
0.7
表面仕上
ショット
ボールバルブ種類
[2方] 2方
継手方向
ストレート型
バタフライバルブ種類
スプリングリターン式
継手種類
ヘルール
バタフライバルブ スイッチボックス種類
近接スイッチ2点付
使用温度範囲(℃)
-5~95
シリンダ駆動形式
[単作動] 単作動スイッチボックス付
操作エア圧力(MPa)
0.4~0.7
サイズ
3.0S
パッキン材質
EPDM
-
-

商品情報

外形図

エア駆動(単作動)式バタフライバルブ 外形図01

規格表

エア駆動(単作動)式バタフライバルブ 規格表01

型番リスト

表示件数
型番
RB-PS-C-3.0S-E-SWBOX2

シール材質

内径 d

(φ)

バタフライバルブ スイッチボックス種類

シリンダ駆動形式

サイズ

パッキン材質

最小発注数量
EPDM
72.3
近接スイッチ2点付
[単作動] 単作動スイッチボックス付
3.0S
EPDM
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
134,175
( 147,593 )
16日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルミ合金製エアーシリンダ(無給油で使用できます)を取り付けた軽量コンパクトなバルブです
・単作動形は圧縮エアーにより全開し、内蔵スプリングで全閉にします

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアー駆動バタフライバルブ(単作動)の型番RB-PS-C-3.0S-E-SWBOX2のページです。 型番RB-PS-C-3.0S-E-SWBOX2に関する仕様情報を記載しております。
エアー駆動バタフライバルブ(単作動)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアー駆動バタフライバルブ(単作動)
エアー駆動バタフライバルブ(複作動)
手動バタフライバルブ(ロックストッパー式)
小口径手動2方ボールバルブ
小口径手動3方ボールバルブ
サンプルコック
メーカー大阪サニタリー大阪サニタリー大阪サニタリー大阪サニタリー大阪サニタリー大阪サニタリー
通常価格134,17592,537 -31,867 -36,121 -49,93226,211 -
通常出荷日16日目16日目13日目在庫品1日目在庫品1日目8日目〜
種類バタフライバタフライバタフライボールボールサンプル
使用流体
駆動種類エアー駆動エアー駆動手動手動手動手動
最大圧力(MPa)0.70.70.70.70.71
表面仕上ショットショットショットヘアーライン(内面バフ)ヘアーライン(内面バフ)内外バフ研磨
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サニタリーバルブカテゴリの売れ筋ランキング