17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

ウレタン車輪 VUNシリーズ VUN-150

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ウレタン車輪 VUNシリーズ

販売終了

型番

VUN-150

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

耐摩耗性、耐油性に優れるウレタン車輪。
【特長】
・機械的強度が高く、耐摩耗性・耐油性に優れる。
・使用品番:STM・SKM・SKM-T。
・車輪硬度:95HS。
・使用温度:-10~+80度。
【用途】
・各種搬送台車、メッシュパレット、部品搬送特殊パレット等に使われているキャスター用の車輪。
・各種工場設備等に使われているキャスター用の車輪。

指定中の仕様・寸法情報

車輪タイプ
外輪+ホイール
車輪材質
[ウレタン] ウレタン
車輪径【範囲選択】(mm)
141~170
車輪径(mm)
150
穴径(φ)
20
車幅(mm)
38
ボス幅(mm)
55
軸受
有り
RoHS?
10
-
-

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト