メカニカル部品技術窓口
汎用キャスター用ゴム車輪。【特長】・屋内外を問わず幅広い用途で使われています。・クッション性が良好なの...
詳細を確認
VS-100。

ゴム車輪VSシリーズの外形図。
| 品番 | 車輪 | ホイル | 許容荷重 | 車輪径 | 車輪幅 | ボス幅 | 車軸径 | 軸受 | 使用品番 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | kgf | Dmm | Wmm | Hmm | dmm | ||||||
| VS-100 | ゴム | 鋼板 | 1200 | 122.4 | 100 | 32 | 42 | 12.0 | コマーシャルベアリング | STC(VS-100のみ)・SKC(VS-100のみ)・STM・SKM・SKM-T・SCP・SCJ・UTC・UKC | 150mm・200mmはホイル形状がハトメタイプとなります。 |
| VS-130 | ゴム | 鋼板 | 1800 | 183.6 | 130 | 38 | 52 | 20.0 | コマーシャルベアリング | ||
| VS-150 | ゴム | 鋼板 | 2000 | 204.0 | 150 | 42 | 55 | 20.0 | コマーシャルベアリング | ||
| VS-180 | ゴム | 鋼板 | 2200 | 224.4 | 180 | 45 | 55 | 20.0 | コマーシャルベアリング | ||
| VS-200 | ゴム | 鋼板 | 2500 | 255.0 | 200 | 45 | 55 | 20.0 | コマーシャルベアリング | ||
| VS-250 | ゴム | 鋼板 | 3300 | 336.6 | 250 | 50 | 64 | 25.0 | コマーシャルベアリング | ||
| VS-300 | ゴム | 鋼板 | 3500 | 357.0 | 300 | 50 | 71 | 25.0 | コマーシャルベアリング | ||
汎用キャスター用ゴム車輪。
【特長】
・屋内外を問わず幅広い用途で使われています。
・クッション性が良好なので多少凹凸のある走行路面でも安定した走行性能を発揮します。
・使用品番:STC(VS-100のみ)・SKC(VS-100のみ)・STM・SKM・SKM-T・SCP・SCJ・UTC・UKC
・車輪硬度:65HS。
・使用温度:-40~+100℃。
・鋼板ホイル。
・コマーシャルベアリング使用。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
キャスタ交換用車輪
4.6通常価格(税別):508円~

ユーエイキャスター
車輪・ナイロン車(交換用車輪)
5通常価格(税別):155円~

ハンマーキャスター
使用車輪 ゴム車
4.7通常価格(税別):108円~

ミスミ
キャスタ交換用車輪 軽荷重
4.7通常価格(税別):138円~

イノアック
中荷重用キャスター GR-W型 ゴム車輪付タイプ 車輪のみ
4.4通常価格(税別):939円~

ハンマーキャスター
使用車輪 ナイロン車
4通常価格(税別):39円~

ハンマーキャスター
使用車輪 ウレタン車
4通常価格(税別):86円~

トラスコ中山
プレス製ウレタンキャスター 交換車輪
0通常価格(税別):1,292円~

ミスミ
キャスタ交換用車軸
5通常価格(税別):458円~