17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 車輪材質

    • ゴム
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内

車輪VNシリーズ

通常単価(税別)
1,1721,327
税込単価
1,2891,460
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

走行性に優れるゴム車輪。【特長】・クッション性が良好で多少の凹凸のある走行路面でも安定した走行性能を発...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

特長

車輪VNシリーズ:関連画像

商品画像

車輪VNシリーズ:関連画像

商品画像(グレー)

寸法

車輪VNシリーズ:関連画像

寸法図

品番 車輪 ホイル 許容荷重 車輪径 車輪幅 ボス幅 車軸径 軸受
N kgf Dmm Wmm Hmm Dmm
VN-100 ゴム 鋼板 1200 122.4 100 32 42 12.0 ポリアセタール
VN-100グレー ゴム(グレー) 鋼板 1200 122.4 100 32 42 12.0 ポリアセタール

型番リスト

表示件数

車輪材質

RoHS?最小発注数量
[ゴム] ゴム
10
1個
[ゴム] ゴムグレー
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,172
( 1,289 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,327
( 1,460 )
3日目

詳細情報

基本情報

走行性に優れるゴム車輪。
【特長】
・クッション性が良好で多少の凹凸のある走行路面でも安定した走行性能を発揮。
・使用品番:STC・SKC・SSC。
・車輪硬度:65HS。
・使用温度:-40℃~+100℃。
【用途】
・各種搬送台車、メッシュパレット、部品搬送特殊パレット、各種工場設備。
・ワゴン、各種厨房機材等に使われているキャスター用の車輪。

商品担当おすすめ

  • ウレタン車輪VUシリーズ 画像

    ナンシン

    ウレタン車輪VUシリーズ

    汎用キャスター用ウレタン車輪。耐摩耗性、耐油性に優れており、クッション性がありながら機械的強度が高いので、耐荷重を大きくできる。

  • ゴム車輪VSシリーズ 画像

    ナンシン

    ゴム車輪VSシリーズ

    汎用キャスター用ゴム車輪。クッション性が良好で多少の凹凸のある走行路面でも安定した走行性能を発揮。鋼板ホイル、コマーシャルベアリング使用。

  • ゴム車輪HRシリーズ 画像

    ナンシン

    ゴム車輪HRシリーズ

    低床重荷重キャスター用ゴム車輪。クッション性が良好で多少の凹凸のある走行路面でも安定した走行性能を発揮。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

車輪VNシリーズのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
台車の車輪交換
5
満足度:5.0
メーカ既製品が廃盤になり、代用で検索して購入しました。既製の物より耐久性にいい、現場に都合の良い物に交換できました。
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
車輪VNシリーズ
車輪TRシリーズ
車輪UMシリーズ
車輪VMシリーズ
車輪NBNシリーズ
専用キャスターHシリーズ用車輪重荷重用フェノール樹脂車輪H-50PH
メーカーナンシンナンシンナンシンナンシンナンシン東正車輛
通常価格1,172-1,9151,4551,5822,497787
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目3日目3日目在庫品1日目
車輪タイプ外輪+ホイール外輪+ホイール外輪+ホイール外輪+ホイール一体型一体型
車輪径【範囲選択】(mm)76~10076~10076~100101~140101~140-
車輪径(mm)10010010012512550
穴径(φ)121289.51210.2
車幅(mm)323225313828
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタ用車輪カテゴリの売れ筋ランキング