メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

車輪NBNシリーズ

型番:

NBN-125
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NBN-125の仕様・寸法情報

車輪タイプ
一体型
車輪材質
[ナイロン] ナイロン
車輪径【範囲選択】(mm)
101~140
車輪径(mm)
125
穴径(φ)
12
車幅(mm)
38
ボス幅(mm)
55
軸受
有り
RoHS?
10
-
-

商品情報

ナイロン車輪 NBN

車輪NBNシリーズ:関連画像

NBN-125

車輪NBNシリーズ:関連画像

寸法図

品番 車輪 ホイル 許容荷重 車軸径 車輪幅 ボス幅 車軸径 軸受 使用品番
N kgf Dmm Wmm Hmm dmm
NBN-125 ナイロン - 2000 204.0 125 38 55 12.0 ラジアルベアリング STC

型番リスト

表示件数
型番
NBN-125
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,629
( 2,892 )
3日目

詳細情報

基本情報

耐水性、耐油性に優れるナイロン車輪。
【特長】
・耐水性、耐油性に優れ、硬度が高いため永久歪みによる変形に強い。
【用途】
・各種搬送台車、メッシュパレット、部品搬送特殊パレット等。
・各種工場設備等に使われるキャスター用の車輪。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • ウレタン車輪VUシリーズ 画像

    ナンシン

    ウレタン車輪VUシリーズ

    汎用キャスター用ウレタン車輪。耐摩耗性、耐油性に優れており、クッション性がありながら機械的強度が高いので、耐荷重を大きくできる。

  • ゴム車輪VSシリーズ 画像

    ナンシン

    ゴム車輪VSシリーズ

    汎用キャスター用ゴム車輪。・クッション性が良好で多少の凹凸のある走行路面でも安定した走行性能を発揮。鋼板ホイル、コマーシャルベアリング使用。

  • ゴム車輪HRシリーズ 画像

    ナンシン

    ゴム車輪HRシリーズ

    低床重荷重キャスター用ゴム車輪。クッション性が良好で多少の凹凸のある走行路面でも安定した走行性能を発揮。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

車輪NBNシリーズの型番NBN-125のページです。 型番NBN-125に関する仕様情報を記載しております。
車輪NBNシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
車輪NBNシリーズ
車輪TRシリーズ
車輪UMシリーズ
車輪VMシリーズ
専用キャスターHシリーズ用車輪重荷重用フェノール樹脂車輪H-50PH
リッチウレタンゴム車輪 RUタイプ
メーカーナンシンナンシンナンシンナンシン東正車輛岐阜産研工業(ウカイ)
通常価格2,6292,0201,5331,66978716,886
通常出荷日3日目在庫品1日目在庫品1日目3日目在庫品1日目5日目
車輪タイプ一体型外輪+ホイール外輪+ホイール外輪+ホイール一体型外輪+ホイール
車輪材質ナイロンエラストマーウレタンゴムフェノール樹脂ウレタンゴム
車輪径【範囲選択】(mm)101~14076~10076~100101~140-141~170
車輪径(mm)12510010012550150
穴径(φ)121289.510.220

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタ用車輪カテゴリの売れ筋ランキング