17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 車輪径(mm)

    ~mm
  • 穴径(φ)

    ~mm
  • 車幅(mm)

    ~mm
  • ボス幅(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内

車輪EMシリーズ

通常単価(税別)
240623
税込単価
264685
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

走行性に優れるゴム車輪。【特長】・クッション性が良好で多少の凹凸のある走行路面でも安定した走行性能を発...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

車輪EMシリーズ:関連画像

製品仕様

車輪EMシリーズ:関連画像

規格表

型番車輪ホイル許容荷重車輪径車輪幅ボス幅車軸径軸受使用品番
NkgfDmmWmmHmmdmm
EM-50ゴムゴム50051.05021236.0ナイロンSTC・SKC・TCM・KCM・SU-STC・SU-
SKC・SSC・TM・KM・SM・GM・SU-
SM・10シリーズ
EM-65ゴムゴム50051.06525318.0ポリアセタール
EM-75ゴムナイロン60061.27525318.0ポリアセタール

型番リスト

表示件数

車輪径

(mm)

穴径

(φ)

車幅

(mm)

ボス幅

(mm)

RoHS?最小発注数量
50
6
21
23
10
1個
65
8
25
31
10
1個
75
8
25
31
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
240
( 264 )
在庫品1日目当日出荷可能
471
( 518 )
在庫品1日目当日出荷可能
623
( 685 )
3日目

詳細情報

基本情報

走行性に優れるゴム車輪。
【特長】
・クッション性が良好で多少の凹凸のある走行路面でも安定した走行性能を発揮。
・車輪硬度:80HS(EM75)/85HS(EM50・65)
・使用温度:-40~+80度
【用途】
・各種搬送台車、什器等に使用されているキャスター用車輪。

商品担当おすすめ

  • ウレタン車輪VUシリーズ 画像

    ナンシン

    ウレタン車輪VUシリーズ

    汎用キャスター用ウレタン車輪。耐摩耗性、耐油性に優れており、クッション性がありながら機械的強度が高いので、耐荷重を大きくできる。

  • ゴム車輪VSシリーズ 画像

    ナンシン

    ゴム車輪VSシリーズ

    汎用キャスター用ゴム車輪。・クッション性が良好で多少の凹凸のある走行路面でも安定した走行性能を発揮。鋼板ホイル、コマーシャルベアリング使用。

  • ゴム車輪HRシリーズ 画像

    ナンシン

    ゴム車輪HRシリーズ

    低床重荷重キャスター用ゴム車輪。クッション性が良好で多少の凹凸のある走行路面でも安定した走行性能を発揮。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

車輪EMシリーズのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
スーツケースのタイヤ交換
4
満足度:4.0
Φ50mmのタイヤで幅の狭いものを探してこの商品にたどり着きました。もう少し幅の狭いものが理想です。
1人が参考にしています。
装置を移動する時の車輪として使用
5
満足度:5.0
重量30Kgほどの装置をスーツケース式に移動する為に取付けました。
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
車輪EMシリーズ
車輪NRBシリーズ
車輪TRシリーズ
ナイロン車輪 NBシリーズ
車輪MHCシリーズ
車輪VUEシリーズ
メーカーナンシンナンシンナンシンナンシンナンシンナンシン
通常価格240-1,906 -1,9152,100 -5,997 -6,544 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目3日目3日目〜在庫品1日目〜
車輪タイプ一体型外輪+ホイール外輪+ホイール外輪+ホイール一体型外輪+ホイール
車輪材質ゴムゴムエラストマーナイロンモノマーキャスティングナイロンウレタン
車輪径【範囲選択】(mm)~75-76~100---
軸受無し有り有り有り有り有り
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタ用車輪カテゴリの売れ筋ランキング