17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 車輪材質

    • ゴム
  • 車輪径【範囲選択】(mm)

  • 車輪径(mm)

    ~mm
  • 車幅(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

車輪CNCシリーズ

通常単価(税別)
1,3421,915
税込単価
1,4762,107
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

走行性に優れるゴム車輪。【特長】・クッション性が良好で多少の凹凸のある走行路面でも安定した走行性能を発...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

車輪CNCシリーズ:関連画像

製品仕様

車輪CNCシリーズ:関連画像
車輪CNCシリーズ:関連画像

(グレー車輪)

  • 鋼板ホイル
  • ポリアセタール軸受使用
  • 耐寒グリス入り

規格表

型番車輪ホイル許容荷重車輪径車輪幅ボス幅車軸径
NkgfDmmWmmHmmdmm
CNC-125ゴム鋼板1,500153.0125385512.0
CNC-150ゴム鋼板1,600163.2150405512.0
CNC-125グレーゴム(グレー)鋼板1,500153.0125385512.0
CNC-150グレーゴム(グレー)鋼板1,600163.2150405512.0

型番リスト

表示件数

車輪材質

車輪径【範囲選択】

(mm)

車輪径

(mm)

車幅

(mm)

RoHS?最小発注数量
[ゴム] ゴム
101~140
125
38
10
1個
[ゴム] ゴム
141~170
150
40
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,342
( 1,476 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,915
( 2,107 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

走行性に優れるゴム車輪。
【特長】
・クッション性が良好で多少の凹凸のある走行路面でも安定した走行性能を発揮。
・使用品番:STC・SKC・SKC-T・SSC・SPC・UTC・UKC。
・車輪硬度:65HS。
・使用温度:-40~+100度。
【用途】
・各種搬送台車、メッシュパレット、部品搬送特殊パレットに使われているキャスター用の車輪。
・各種工場設備、ワゴン、各種厨房機材等に使われているキャスター用の車輪。

商品担当おすすめ

  • ウレタン車輪VUシリーズ 画像

    ナンシン

    ウレタン車輪VUシリーズ

    汎用キャスター用ウレタン車輪。耐摩耗性、耐油性に優れており、クッション性がありながら機械的強度が高いので、耐荷重を大きくできる。

  • ゴム車輪VSシリーズ 画像

    ナンシン

    ゴム車輪VSシリーズ

    汎用キャスター用ゴム車輪。・クッション性が良好で多少の凹凸のある走行路面でも安定した走行性能を発揮。鋼板ホイル、コマーシャルベアリング使用。

  • ゴム車輪HRシリーズ 画像

    ナンシン

    ゴム車輪HRシリーズ

    低床重荷重キャスター用ゴム車輪。クッション性が良好で多少の凹凸のある走行路面でも安定した走行性能を発揮。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

車輪CNCシリーズのレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
台車の車輪
5
満足度:5.0
凹凸のある地面も安定して走行できて、頑丈な作りです。非常によい製品だと思います。
0人が参考にしています。
四輪車のタイヤに使っています
5
満足度:5.0
ゴムがとにかく頑丈です。 大人が乗ってもしっかりしていて商品づくりにはかかえません。 何度も購入しています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
車輪CNCシリーズ
車輪TRシリーズ
車輪VNシリーズ
車輪UMシリーズ
車輪NLシリーズ
車輪SUBシリーズ
メーカーナンシンナンシンナンシンナンシンナンシンナンシン
通常価格1,342-1,9151,172 -1,4553683,686
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目3日目6日目
車輪タイプ外輪+ホイール外輪+ホイール外輪+ホイール外輪+ホイール一体型外輪+ホイール
穴径(φ)1212128612
ボス幅(mm)554242312356
軸受無し有り無し無し無し有り

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタ用車輪カテゴリの売れ筋ランキング