17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。

ダクタイル鉄製汎用10Kスイングチャッキバルブフランジ

未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ダクタイル鉄製汎用10Kスイングチャッキバルブフランジ 外形図1

製品仕様

ボデーFCD-S
カバーFCD-S
ヒンジピンSUS403
ジスクSUS403
ガスケット非石綿シート
接続形状フランジ(フラットフェイス):JIS B2239 10K
最高許容圧力-10℃~+120℃の静流水:1.4MPa
-10℃~+220℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水:1.2MPa
300℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水:1.0MPa
備考JV4-5適合:65A~150A

規格表

ダクタイル鉄製汎用10Kスイングチャッキバルブフランジ 規格表1

型番リスト

表示件数

供給側 管フランジの呼び

制御側 管フランジの呼び

最小発注数量
1 1/2B(40A)
1 1/2B(40A)
1個
2B(50A)
2B(50A)
1個
2 1/2B(65A)
2 1/2B(65A)
1個
3B(80A)
3B(80A)
1個
4B(100A)
4B(100A)
1個
5B(125A)
5B(125A)
1個
6B(150A)
6B(150A)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
48,323
( 53,155 )
3日目
61,577
( 67,735 )
3日目
65,411
( 71,952 )
3日目
74,393
( 81,832 )
3日目
108,016
( 118,818 )
2日目
142,690
( 156,959 )
2日目
163,861
( 180,247 )
2日目

詳細情報

基本情報

ねじ込み継手・配管用部品において日本国内トップクラスの品質と実績のキッツ製のダクタイル鉄製汎用10Kスイングチャッキバルブフランジ。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダクタイル鉄製汎用10Kスイングチャッキバルブフランジのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダクタイル鉄製汎用10Kスイングチャッキバルブフランジ
ダクタイル鉄製汎用20Kスイングチャッキバルブフランジ
ダクタイル鉄製汎用10Kリフトチャッキバルブフランジ
ダクタイル鉄製汎用10Kリフトチャッキバルブねじ込み
青銅製汎用10Kスイングチャッキバルブフランジ
ダクタイル鉄製汎用20Kリフトチャッキバルブフランジ
メーカーキッツキッツキッツキッツキッツキッツ
通常価格48,323-79,919 -6,976 -3,854 -19,448 -12,378 -
通常出荷日2日目〜2日目2日目〜在庫品1日目〜2日目3日目
種類スイング式スイング式リフト式リフト式スイング式リフト式
使用流体水 / 空気 / 油 / ガス水 / 空気 / 油 / ガス水 / 空気 / 油 / ガス水 / 空気 / 油 / ガス水 / 空気 / 油 / ガス水 / 空気 / 油 / ガス
呼び圧力10K20K10K10K10K20K
ボデーダクタイルダクタイルダクタイルダクタイル青銅ダクタイル
供給側 接続種類フランジフランジフランジRcフランジフランジ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

流体用チェックバルブカテゴリの売れ筋ランキング