17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

フルーレックス 表示一体形 カルマン渦式水用流量センサWFK7000シリーズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

フルーレックス 表示一体形 カルマン渦式水用流量センサWFK7000シリーズ

販売終了

型番

WFK7050-20

2020年11月に販売終了となりました。

代替え品はございません

カルマン渦検出方式の採用により流路に可動部がなく、機械的な摩耗やゴミの発生がないため信頼度の高い安定した測定・管理が可能です。
【特長】
・低圧損=省エネ:大きな有効断面積で低圧力損失を実現。送水ポンプの省エネに貢献します。
・高速応答:独自の渦周波数処理技術により高速応答1.0秒を実現。
・積算流量もワンタッチ:瞬時流量と積算流量の表示をワンタッチで切換可能。
・積算に便利な5桁表示:一日の積算流量が一目で確認できる5桁デジタル表示。
・アナログ出力付:アラーム出力に加え記録管理に便利なアナログ出力を標準装備。

■CKD商品選定ページはこちら

指定中の仕様・寸法情報

種類
流量センサ
出力方式
NPNオープンコレクタ
流量範囲(最大値)(L/min)
[50~100未満] 50
配管口の種類
めねじ
配管ねじの呼び
配管ねじの種類
本体材質
[ステンレス] ステンレス(SCS13)
出力点数
-
入力点数
2
流体の特性
非腐食性
流体の種類
圧力の種類
標準

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト