17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が48型番あります。

フルーレックス 表示一体形 カルマン渦式水用流量センサWFK3000シリーズ

通常単価(税別)
29,11535,942
税込単価
32,02739,536
通常出荷日:在庫品1日目~8日目一部当日出荷可能

カルマン渦検出方式の採用により流路に可動部がなく、機械的な摩耗やゴミの発生がないため信頼度の高い安定し...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が48型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

フルーレックス 表示一体形 カルマン渦式水用流量センサWFK3000シリーズ 外形図

(注1)ブラケット(オプション)は、添付されるセルフタップねじを使用して、ボディに取り付けてください。

製品仕様

型番WFK3004M-10WFK3004M-15WFK3012M-10WFK3012M-15WFK3032M-10WFK3032M-15
項目
流量範囲 L/min0.5~4.01.5~124.0~32
接続ロ径 Rc3/81/23/81/23/81/2
接続部材質ステンレス:SCS13
使用条件適用流体清水、工業用水
最高使用圧力 MPa1.0
耐圧力 MPa1.5
周囲温度 ℃0~50(85%RH以下)
流体温度 ℃1~70
精度±2.5%F.S.±1digit(1digit=0.1L/min(10L/min未満),1L/min(10L/min以上))
温度特性±5%F.S.(10~50℃、20℃基準)
圧力損失 MPa0.06以下(4.0L/min時)0.05以下(12L/min時)0.06以下(32L/min時)
応答時間1sec  (注1)
出力表示瞬時流量  2桁  LED表示
スイッチ出力点数2点トランジスタ出力(NPN/PNP選択)
定格MAX.DC50mA
内部降下電圧(NPN) 2.0V以下     (PNP) 2.5V以下
電源電圧DC12~24V±10%(MAX80mA)
ケーブル3m、4芯、仕上がり外形4.8mm、芯線0.2mm2、絶縁体外形1.3mm
取付取付姿勢縦・横自在
導入直管部なし(注2)
保護構造IP65相当
質量 g380410380410380410
ブラケット質量 g28(ねじ含む)

注1:定常(使用)流量の70%にスイッチ出力を設定し、瞬時に流量をゼロとした時のスイッチ出力が出力されるまでの時間。
注2:配管条件の影響を排除するため、直管部(IN側10D、OUT側5D)を設置いただくことを推奨いたします(Dは接続ロ径)。

内部構造

フルーレックス 表示一体形 カルマン渦式水用流量センサWFK3000シリーズ 内部構造図

分解不可

部品リスト

品番部品名称材質数量品番部品名称材質数量
1カバーパッキンNBRニトリルゴム18カバー用ねじ-1
2ケーブルパッキンNBRニトリルゴム19電装部-1
3ケーブルグランドPPS樹脂 GF40%110OリングNBRニトリルゴム2
4測温センサ(オプション)サーミスタ(1)11OリングNBRニトリルゴム1
5アタッチメントSCS13ステンレス鋳物212カルマン渦検出センサPPS樹脂
(内部:圧電セラミック)
1
6ボディPPS樹脂 GF40%113ブラケット(オプション)SPCC(1)
7カバーPC樹脂1-----

※接液部品は(5)、(6)、(10)、(11)、(12)になります。

規格表

フルーレックス 表示一体形 カルマン渦式水用流量センサWFK3000シリーズ 規格表

性質性能情報・試験情報

圧力損失

フルーレックス 表示一体形 カルマン渦式水用流量センサWFK3000シリーズ 圧力損失表

型番リスト

表示件数

出力方式

流量範囲(最大値)

(L/min)

配管ねじの呼び

出力点数

入力点数

アナログ出力仕様

アナログ電圧出力

(V)

仕様

ブラケット

流量範囲(最小値)

(L/min)

アラーム出力スイッチ仕様

水温測定機能

最小発注数量
NPNオープンコレクタ
[~10未満] 4
3/8
2
2
-
-
M:スイッチタイプ
無し(標準)
004:0.5
a接点
無し(標準)
1個
NPNオープンコレクタ
[~10未満] 4
3/8
2
2
-
-
M:スイッチタイプ
B:ブラケット添付
004:0.5
a接点
無し(標準)
1個
NPNオープンコレクタ
[~10未満] 4
3/8
2
2
-
-
M:スイッチタイプ
無し(標準)
004:0.5
b接点
無し(標準)
1個
NPNオープンコレクタ
[~10未満] 4
3/8
2
2
-
-
M:スイッチタイプ
B:ブラケット添付
004:0.5
b接点
無し(標準)
1個
PNPオープンコレクタ
[~10未満] 4
3/8
2
2
-
-
M:スイッチタイプ
無し(標準)
004:0.5
a接点
無し(標準)
1個
PNPオープンコレクタ
[~10未満] 4
3/8
2
2
-
-
M:スイッチタイプ
B:ブラケット添付
004:0.5
a接点
無し(標準)
1個
PNPオープンコレクタ
[~10未満] 4
3/8
2
2
-
-
M:スイッチタイプ
無し(標準)
004:0.5
b接点
無し(標準)
1個
PNPオープンコレクタ
[~10未満] 4
3/8
2
2
-
-
M:スイッチタイプ
B:ブラケット添付
004:0.5
b接点
無し(標準)
1個
NPNオープンコレクタ
[~10未満] 4
1/2
2
2
-
-
M:スイッチタイプ
無し(標準)
004:0.5
a接点
無し(標準)
1個
NPNオープンコレクタ
[~10未満] 4
1/2
2
2
-
-
M:スイッチタイプ
B:ブラケット添付
004:0.5
a接点
無し(標準)
1個
NPNオープンコレクタ
[~10未満] 4
1/2
2
2
-
-
M:スイッチタイプ
無し(標準)
004:0.5
b接点
無し(標準)
1個
NPNオープンコレクタ
[~10未満] 4
1/2
2
2
-
-
M:スイッチタイプ
B:ブラケット添付
004:0.5
b接点
無し(標準)
1個
PNPオープンコレクタ
[~10未満] 4
1/2
2
2
-
-
M:スイッチタイプ
無し(標準)
004:0.5
a接点
無し(標準)
1個
PNPオープンコレクタ
[~10未満] 4
1/2
2
2
-
-
M:スイッチタイプ
B:ブラケット添付
004:0.5
a接点
無し(標準)
1個
PNPオープンコレクタ
[~10未満] 4
1/2
2
2
-
-
M:スイッチタイプ
無し(標準)
004:0.5
b接点
無し(標準)
1個
PNPオープンコレクタ
[~10未満] 4
1/2
2
2
-
-
M:スイッチタイプ
B:ブラケット添付
004:0.5
b接点
無し(標準)
1個
NPNオープンコレクタ
[10~50未満] 12
3/8
2
2
-
-
M:スイッチタイプ
無し(標準)
012:1.5
a接点
無し(標準)
1個
NPNオープンコレクタ
[10~50未満] 12
3/8
2
2
-
-
M:スイッチタイプ
B:ブラケット添付
012:1.5
a接点
無し(標準)
1個
NPNオープンコレクタ
[10~50未満] 12
3/8
2
2
-
-
M:スイッチタイプ
無し(標準)
012:1.5
b接点
無し(標準)
1個
NPNオープンコレクタ
[10~50未満] 12
3/8
2
2
-
-
M:スイッチタイプ
B:ブラケット添付
012:1.5
b接点
無し(標準)
1個
PNPオープンコレクタ
[10~50未満] 12
3/8
2
2
-
-
M:スイッチタイプ
無し(標準)
012:1.5
a接点
無し(標準)
1個
PNPオープンコレクタ
[10~50未満] 12
3/8
2
2
-
-
M:スイッチタイプ
B:ブラケット添付
012:1.5
a接点
無し(標準)
1個
PNPオープンコレクタ
[10~50未満] 12
3/8
2
2
-
-
M:スイッチタイプ
無し(標準)
012:1.5
b接点
無し(標準)
1個
PNPオープンコレクタ
[10~50未満] 12
3/8
2
2
-
-
M:スイッチタイプ
B:ブラケット添付
012:1.5
b接点
無し(標準)
1個
NPNオープンコレクタ
[10~50未満] 12
1/2
2
2
-
-
M:スイッチタイプ
無し(標準)
012:1.5
a接点
無し(標準)
1個
NPNオープンコレクタ
[10~50未満] 12
1/2
2
2
-
-
M:スイッチタイプ
B:ブラケット添付
012:1.5
a接点
無し(標準)
1個
NPNオープンコレクタ
[10~50未満] 12
1/2
2
2
-
-
M:スイッチタイプ
無し(標準)
012:1.5
b接点
無し(標準)
1個
NPNオープンコレクタ
[10~50未満] 12
1/2
2
2
-
-
M:スイッチタイプ
B:ブラケット添付
012:1.5
b接点
無し(標準)
1個
PNPオープンコレクタ
[10~50未満] 12
1/2
2
2
-
-
M:スイッチタイプ
無し(標準)
012:1.5
a接点
無し(標準)
1個
PNPオープンコレクタ
[10~50未満] 12
1/2
2
2
-
-
M:スイッチタイプ
B:ブラケット添付
012:1.5
a接点
無し(標準)
1個
PNPオープンコレクタ
[10~50未満] 12
1/2
2
2
-
-
M:スイッチタイプ
無し(標準)
012:1.5
b接点
無し(標準)
1個
PNPオープンコレクタ
[10~50未満] 12
1/2
2
2
-
-
M:スイッチタイプ
B:ブラケット添付
012:1.5
b接点
無し(標準)
1個
NPNオープンコレクタ
[10~50未満] 32
3/8
2
2
-
-
M:スイッチタイプ
無し(標準)
032:4.0
a接点
無し(標準)
1個
NPNオープンコレクタ
[10~50未満] 32
3/8
2
2
-
-
M:スイッチタイプ
B:ブラケット添付
032:4.0
a接点
無し(標準)
1個
NPNオープンコレクタ
[10~50未満] 32
3/8
2
2
-
-
M:スイッチタイプ
無し(標準)
032:4.0
b接点
無し(標準)
1個
NPNオープンコレクタ
[10~50未満] 32
3/8
2
2
-
-
M:スイッチタイプ
B:ブラケット添付
032:4.0
b接点
無し(標準)
1個
PNPオープンコレクタ
[10~50未満] 32
3/8
2
2
-
-
M:スイッチタイプ
無し(標準)
032:4.0
a接点
無し(標準)
1個
PNPオープンコレクタ
[10~50未満] 32
3/8
2
2
-
-
M:スイッチタイプ
B:ブラケット添付
032:4.0
a接点
無し(標準)
1個
PNPオープンコレクタ
[10~50未満] 32
3/8
2
2
-
-
M:スイッチタイプ
無し(標準)
032:4.0
b接点
無し(標準)
1個
PNPオープンコレクタ
[10~50未満] 32
3/8
2
2
-
-
M:スイッチタイプ
B:ブラケット添付
032:4.0
b接点
無し(標準)
1個
NPNオープンコレクタ
[10~50未満] 32
1/2
2
2
-
-
M:スイッチタイプ
無し(標準)
032:4.0
a接点
無し(標準)
1個
NPNオープンコレクタ
[10~50未満] 32
1/2
2
2
-
-
M:スイッチタイプ
B:ブラケット添付
032:4.0
a接点
無し(標準)
1個
NPNオープンコレクタ
[10~50未満] 32
1/2
2
2
-
-
M:スイッチタイプ
無し(標準)
032:4.0
b接点
無し(標準)
1個
NPNオープンコレクタ
[10~50未満] 32
1/2
2
2
-
-
M:スイッチタイプ
B:ブラケット添付
032:4.0
b接点
無し(標準)
1個
PNPオープンコレクタ
[10~50未満] 32
1/2
2
2
-
-
M:スイッチタイプ
無し(標準)
032:4.0
a接点
無し(標準)
1個
PNPオープンコレクタ
[10~50未満] 32
1/2
2
2
-
-
M:スイッチタイプ
B:ブラケット添付
032:4.0
a接点
無し(標準)
1個
PNPオープンコレクタ
[10~50未満] 32
1/2
2
2
-
-
M:スイッチタイプ
無し(標準)
032:4.0
b接点
無し(標準)
1個
PNPオープンコレクタ
[10~50未満] 32
1/2
2
2
-
-
M:スイッチタイプ
B:ブラケット添付
032:4.0
b接点
無し(標準)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
33,091
( 36,400 )
7日目
29,717
( 32,689 )
7日目
34,938
( 38,432 )
7日目
35,782
( 39,360 )
6日目
29,115
( 32,027 )
8日目
29,717
( 32,689 )
8日目
32,350
( 35,585 )
8日目
30,192
( 33,211 )
6日目
32,997
( 36,297 )
7日目
32,204
( 35,424 )
8日目
34,938
( 38,432 )
7日目
30,192
( 33,211 )
6日目
29,580
( 32,538 )
8日目
29,717
( 32,689 )
8日目
29,580
( 32,538 )
8日目
33,547
( 36,902 )
8日目
35,000
( 38,500 )
在庫品1日目当日出荷可能
32,475
( 35,723 )
7日目
29,115
( 32,027 )
8日目
29,717
( 32,689 )
8日目
34,938
( 38,432 )
8日目
29,717
( 32,689 )
8日目
32,867
( 36,154 )
8日目
30,192
( 33,211 )
8日目
33,091
( 36,400 )
3日目
29,228
( 32,151 )
7日目
34,938
( 38,432 )
8日目
35,661
( 39,227 )
8日目
29,115
( 32,027 )
8日目
29,717
( 32,689 )
8日目
30,061
( 33,067 )
6日目
30,192
( 33,211 )
8日目
29,115
( 32,027 )
8日目
29,717
( 32,689 )
8日目
31,693
( 34,862 )
8日目
35,942
( 39,536 )
8日目
31,693
( 34,862 )
8日目
32,348
( 35,583 )
8日目
31,693
( 34,862 )
8日目
32,348
( 35,583 )
8日目
34,938
( 38,432 )
3日目
29,717
( 32,689 )
8日目
31,693
( 34,862 )
8日目
33,019
( 36,321 )
8日目
31,693
( 34,862 )
8日目
32,348
( 35,583 )
8日目
31,693
( 34,862 )
8日目
32,348
( 35,583 )
8日目

詳細情報

基本情報

カルマン渦検出方式の採用により流路に可動部がなく、機械的な摩耗やゴミの発生がないため信頼度の高い安定した測定・管理が可能です。
【特長】
・低圧損=省エネ:大きな有効断面積で低圧力損失を実現。送水ポンプの省エネに貢献します。
・高速応答:独自の渦周波数処理技術により高速応答1.0 秒を実現。
・アナログ出力付:アラーム出力に加え記録管理に便利なアナログ出力を標準装備。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フルーレックス 表示一体形 カルマン渦式水用流量センサWFK3000シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フルーレックス 表示一体形 カルマン渦式水用流量センサWFK3000シリーズ
気体用デジタル圧力センサ DP-0シリーズ
電子式圧力スイッチ PS4シリーズ
DPHシリーズデジタル圧力スイッチ(アナログ出力型)
1出力 3画面 デジタル圧力スイッチ 二次電池 25A-ZSE20(F)・ISE20
3色表示 電磁式デジタルフロースイッチ LFEシリーズ
メーカーCKDPanasonicコガネイAirTAC(エアタック)SMCSMC
通常価格29,115-7,990 -11,832 -5,634 -8,67752,007 -
通常出荷日在庫品1日目〜4日目〜在庫品1日目〜9日目9日目3日目〜
種類流量センサ圧力センサ圧力スイッチ圧力スイッチ圧力スイッチフロースイッチ
配管口の種類めねじめねじおねじ・めねじおねじめねじめねじ
配管ねじの種類Rc(R)MRc(R)PTM-
本体材質樹脂樹脂+金属樹脂樹脂+金属樹脂+金属樹脂+金属
流体の特性非腐食性非腐食性非腐食性非腐食性非腐食性 / 不燃性非腐食性
よく一緒に購入される商品

圧力センサ・流量センサカテゴリの売れ筋ランキング