17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が14型番あります。
  • 車輪径(mm)

    ~mm
  • 穴径(φ)

    ~mm
  • 車幅(mm)

    ~mm
  • ボス幅(mm)

    ~mm
  • 軸受

    ~mm
  • 許容荷重(daN)

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 8日以内

車輪・ナイロンホイルゴム車

通常単価(税別)
7843,972
税込単価
8624,369
通常出荷日:在庫品1日目~8日目一部当日出荷可能

一般的に幅広く使用されている車輪。【特長】・低コストで、耐水性に優れる。・ベアリングを入れる事で、車輪...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が14型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

規格表

型番車輪車輪径ボス幅車幅穴径許容荷重
(mm)(mm)(mm)(mm)daN(kgf)
NR-100ナイロンホイルゴム(B入)車100423212100(102.0)
130130554012180(183.6)
150150554012200(204.0)
  • ※ 許容荷重は車輪のみの許容荷重です。
  • ※ (B入)はベアリング入り車輪を表します。

選定サポート情報

最適なキャスターの選定と使用条件

  • (1)許容荷重
    規格表記載の許容荷重は、平坦な床面を人力で搬送する場合に移動が容易な値(限度)を示しています。(けん引対応キャスターを除きます)
    積載される総荷重に対してそれに見合った許容荷重のキャスターを選定してください。なお、キャスターを4個使用した場合でも、荷重は3個(3箇所)で受ける場合がありますので、総積載荷重の限度は通常下記の様に0.8掛けにして求めるのが一般的です。(総積載荷重とは、台車自重を含める荷重です)

<キャスター4個使用の場合>
許容積載荷重=キャスター1個の許容荷重×4×0.8

※力の表示はdaNです。1daN=10N≒1.02kgf(1kgf≒9.8N=0.98daN)

  • (2)使用速度
    使用速度は常温で平坦な床面を走行させるものとし、下表の範囲内で使用してください。(発熱を伴う連続使用は避けてください。)
車輪径使用速度
100mm未満2km/h以下
100mm以上4km/h以下

※けん引用キャスターSMOOSTARは10km/h以下で使用してください。

  • (3)使用条件
    通常、キャスターは常温、屋内でご使用頂くことを想定しております。高温、低温、多湿、酸、アルカリ、塩分、溶剤、油、海水、薬品などの影響を受ける特別な環境でのご使用は避けてください。製品の劣化を招く恐れがあります。
    特殊な環境下でご使用の場合は、それぞれの用途に合った金具、車輪、グリス等が必要となる場合があります。床面の材質によっては汚染する可能性もあります。(別途、ユーエイキャスター社までお問合せください。)また、一時的にキャスターの回転を止めたい場合は、ストッパーをご使用ください。
  • (4)ストッパー
    長年の使用による磨耗・損傷による機能の低下や衝撃により、予期せずストッパーが解除されることがあリますのでご注意ください。また、硬い車輪の場合は、出荷当初より他の車輪に比べて制動機能が劣ります。制動性能については、製品安全上、特に必要がある場合には「車輪止め等」を使用してください。

注意・禁止事項

次のようにキャスターを使用しないでください

車輪・ナイロンホイルゴム車 関連画像

注意・禁止事項

  • (1)同シリーズを組み合わせてご使用ください。
  • (2)自在キャスターは、旋回軸が垂直になるように取付けてください。
  • (3)固定キャスターは、互いに平行となるように取付けてください。
  • (4)取付けボルトは緩みが生じないように締め付け、正しく取付けてください。
    ねじ込み式キャスターは適正トルクをご確認の上、正確に締め付けてください。
  • (5)ダブルストッパー付キャスターを取付ける際は、必ずストッパーをOFFの状態にしてください。
    ONの状態にて取付けると制動部が破損する原因となります。

ご使用上の注意事項

  • ご使用の条件、環境によって床にタイヤ跡が付く場合があります。
  • 許容荷重以上の負荷を掛けないでください。
  • 個々のキャスターヘ均等に負荷が掛るように積載してください。
  • 固定キャスターは車輪の回転方向以外に無理な力を加えないでください。
  • 衝撃の加わる使用は避けてください。(段差面の乗り越え、落下、フォークリフトの爪で突くなどの衝撃等)
  • 著しい凹凸の床面でのご使用は避けてください。
  • トレーラー等でのけん引は行わないでください。※けん引対応キャスターを除く
  • ストッパーの操作は、靴を履いて行ってください。
  • ストッパーを掛けたまま、無理に動かさないでください。
  • ストッパーには過大な力や強い衝撃を与えないでください。
  • 傾斜面でストッパーを掛けたまま放置しないでください。
  • 走行中のストッパー操作は行わないでください。
  • 移動時にはストッパーが解除されている事を必ず確認してください。
  • 製品の改造は一切行わないでください。
    ※改造による事故や故障に関して一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
  • 椅子等、人が座る/乗る物にご使用される場合は、ユーエイキャスター社窓口へお問合せください。

型番リスト

表示件数

車輪径

(mm)

穴径

(φ)

車幅

(mm)

ボス幅

(mm)

軸受

許容荷重

(daN)

最小発注数量
75
8.2
27
30
無し
60
1個
75
8.2
27
32
有り
70
1個
100
8.2
27
30
無し
60
1個
100
8.2
27
32
有り
70
1個
100
12
32
42
有り
100
1個
100
12
32
43
有り
100
1個
100
12
32
43
有り
100
1個
130
12
40
55
有り
180
1個
130
12
40
56
有り
160
1個
130
12
40
56
有り
180
1個
130
12
40
56
有り
180
1個
150
12
40
55
有り
200
1個
150
12
40
56
有り
180
1個
150
12
40
56
有り
200
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
784
( 862 )
8日目
1,127
( 1,240 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,093
( 1,202 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,401
( 1,541 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,052
( 1,157 )
8日目
1,338
( 1,472 )
8日目
1,228
( 1,351 )
8日目
1,584
( 1,742 )
8日目
1,793
( 1,972 )
8日目
3,829
( 4,212 )
8日目
1,793
( 1,972 )
8日目
1,707
( 1,878 )
8日目
2,157
( 2,373 )
8日目
3,972
( 4,369 )
8日目

詳細情報

基本情報

一般的に幅広く使用されている車輪。
【特長】
・低コストで、耐水性に優れる。
・ベアリングを入れる事で、車輪の回転がスムーズになる。
・弾性があるため、凹凸のある路面でも走行性に優れる。
【用途】
・市場で汎用性のある車輪。
・台車等の使用に適している。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

車輪・ナイロンホイルゴム車のレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
キャスタータイヤの摩耗交換
4
満足度:4.0
台車のタイヤが壊れたら、交換します。 ナイロンホィールは軽くて使いやすく、現場から歓迎されています。
0人が参考にしています。
壊れたキャスターの修理に
4
満足度:4.0
キャスターのタイヤが壊れた時に交換します。 一番摩耗する部品だけでも売ってくれるメーカーは製品への愛情が感じられます。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q床が汚れるのですが、解決策はありますか?
A
弊社ではグレーゴム車/ホワイトゴム車をおすすめしております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
車輪・ナイロンホイルゴム車
車輪・ウレタン車
車輪・ナイロンホイルウレタン車
プレート式キャスター(プレス製ゴム車)用交換車輪
ナイロンキャスター”TYSシリーズ” 交換車輪
プレス製ゴムキャスター 交換車輪
メーカーユーエイキャスターユーエイキャスターユーエイキャスタートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格784-1,946 -176 -3,057772 -1,209 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜1日目1日目在庫品1日目〜
車輪タイプ外輪+ホイール外輪+ホイール外輪+ホイール外輪+ホイール外輪+ホイール外輪+ホイール
車輪材質ゴムウレタンウレタンゴムナイロンゴム
ホイール材質ナイロンスチールナイロンスチールスチールスチール
よく一緒に購入される商品

キャスタ用車輪カテゴリの売れ筋ランキング