メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

キャスター 固定車化アダプター FA55-FIX型

通常単価(税別)
489
税込単価
538
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

自在車を固定車にするアダプターです。【特長】・プレートタイプのキャスターに取り付けます。・対応キャスタ...

詳細を確認

型番:

FA55-FIX
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FA55-FIXの仕様・寸法情報

種類
旋回ロック
RoHS?
10

商品情報

固定車化アダプター FA55-FIX キャスターFA55P型、FP55P型、FAU55P型、FPU55P型用の仕様

固定車化アダプターFA55-FIXキャスターFA55P型、FP55P型、FAU55P型、FPU55P型用の外観

固定車化アダプターFA55-FIXキャスターFA55P型、FP55P型、FAU55P型、FPU55P型用の外観

固定車化アダプター FA55-FIX キャスターFA55P型、FP55P型、FAU55P型、FPU55P型用の使用例

固定車化アダプターFA55-FIXキャスターFA55P型、FP55P型、FAU55P型、FPU55P型用の使用例

固定車化アダプターFA55-FIXキャスターFA55P型、FP55P型、FAU55P型、FPU55P型用の取付例

固定車化アダプターFA55-FIXキャスターFA55P型、FP55P型、FAU55P型、FPU55P型用の取付例

(単位:mm)

固定車化アダプターFA55-FIXキャスターFA55P型、FP55P型、FAU55P型、FPU55P型用の寸法図

固定車化アダプターFA55-FIX キャスターFA55P型、FP55P型、FAU55P型、FPU55P型用の寸法図

品番材料質量
FA55-FIXガラス繊維入り強化ポリアミドブラック23g

型番リスト

表示件数
型番
FA55-FIX
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
489
( 538 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

自在車を固定車にするアダプターです。
【特長】
・プレートタイプのキャスターに取り付けます。
・対応キャスター:FA55P型、FP55P型、FAU55P型、FPU55P型。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キャスター 固定車化アダプター FA55-FIX型の型番FA55-FIXのページです。 型番FA55-FIXに関する仕様情報を記載しております。
キャスター 固定車化アダプター FA55-FIX型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キャスター 固定車化アダプター FA55-FIX型
ダクタイルキャスター P型 固定型金具 PK
ダクタイルキャスター 牽引車用 自在型金具 SR
ダクタイルキャスター マリーナ用 固定型金具 MTK
受け皿(キズ防止・キャスター固定用)
ダクタイルキャスター 標準タイプ 固定型金具 K
メーカースガツネ工業東北車輛製造所東北車輛製造所東北車輛製造所東信製作所東北車輛製造所
通常価格4891,923 -11,218 -9,029 -83 -2,003 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜3日目5日目在庫品1日目3日目〜
種類旋回ロック取付金具取付金具取付金具受け皿取付金具

キャスタ・フロアストッパ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト