17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。
  • ねじの呼び M

    ~mm
  • 許容荷重(kN)

    ~mm
  • ねじの長さ【範囲選択】(mm)

  • ねじの長さ L(mm)

    ~mm
  • 幅 W(mm)

    ~mm
  • 本体高さ h(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内
    • 10日以内

アジャスターAJシリーズ

通常単価(税別)
9662,989
税込単価
1,0633,288
通常出荷日:在庫品1日目~10日目一部当日出荷可能

中荷重~高荷重用アジャスター。【特長】・使用環境に合わせたボルト、材質のラインナップ。【用途】・工場機...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

AJの外形図

製品仕様

アジャスターAJシリーズ

規格表

型番ベース径×厚み
D×H(mm)
材質ネジ寸法
d
ネジ長さ
L(mm)
対辺
B(mm)
許容荷重
N
AJ-48×6040×20鉄・ゴムM8×P1.2560132,000
10×50M10×P1.550173,500
12×70M12×P1.7570194,000
AJ-512×7050×25鉄・ゴムM12×P1.7570194,000
12× 100M12×P1.75100194,000
16×70M16×P2.070245,000
AJ-616×7060×25鉄・ゴムM16×P2.070245,000
20× 100M20×P2.5100305,000
20× 170M20×P2.5170305,000

型番リスト

表示件数

ねじの呼び M

許容荷重

(kN)

ねじの長さ【範囲選択】

(mm)

ねじの長さ L

(mm)

幅 W

(mm)

本体高さ h

(mm)

RoHS?最小発注数量
8
2
40.1~70
60
40
20
10
1個
10
3.5
40.1~70
50
40
20
10
1個
12
4
40.1~70
70
40
20
10
1個
12
4
70.1~100
100
50
25
10
1個
16
5
40.1~70
70
50
25
10
1個
16
5
40.1~70
70
60
25
10
1個
20
5
70.1~100
100
60
25
10
1個
20
5
150.1~
170
60
25
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,018
( 1,120 )
在庫品1日目当日出荷可能
966
( 1,063 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,616
( 1,778 )
10日目
1,292
( 1,421 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,359
( 1,495 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,544
( 1,698 )
3日目
2,000
( 2,200 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,989
( 3,288 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

中荷重~高荷重用アジャスター。
【特長】
・使用環境に合わせたボルト、材質のラインナップ。
【用途】
・工場機械やATMなど製品の固定。
・キャスター寿命の延命。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アジャスターAJシリーズのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
階段の高さ調整に使用しています
5
満足度:5.0
製品のプラットホームへのアクセス階段の高さ調整に使用しています。この商品は調整ネジ用のプラス溝が切られていて取り付け時に...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q床を傷つけないですか。
A
高荷重用は底面にゴムのカバーが付いている為、傷つけ辛いです。
Qどのように選定すればよいですか。
A
荷重、ネジ寸法など取付部材を元に選定をお願い致します。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アジャスターAJシリーズ
アジャスター ADCR型
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 アジャスタパッド ニトリルゴムタイプ
耐震サンアジャストボルト SPシリーズ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 アジャスタパッド PVCタイプ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 アジャスタパッド ニトリルゴム付標準タイプ
メーカーナンシンスガツネ工業ミスミサンファスナー部品ミスミミスミ
通常価格966-1,797 -740 -2,072 -240 -290 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目
種類各種アジャスタ各種アジャスタ各種アジャスタ各種アジャスタ各種アジャスタ各種アジャスタ
特長底面ゴム付金属マウント樹脂マウント底面ゴム付底面ゴム付底面ゴム付
ねじ部 材質スチールスチールスチールステンレススチールスチール
本体材質スチールスチール樹脂ステンレススチールスチール
許容荷重【範囲選択】(kN)1.1~6.0-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アジャスタカテゴリの売れ筋ランキング