17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • ポート数

  • 配管ねじの呼び

  • 有効断面積(mm2)

    ~mm
  • パネル取付用ロックナットオプション

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 9日以内

手動弁レバー形2、3ポート

通常単価(税別)
7,7639,153
税込単価
8,53910,068
通常出荷日:在庫品1日目~9日目一部当日出荷可能

作動が確実で、故障の少ない構造、コンパクトで軽量な手動切替バルブ。【特長】・ダイヤフラム形独特の歯切れ...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

125Vの寸法図 単位 : mm

125Vの寸法図
単位 : mm

250V、2503Vの寸法図 単位 : mm

250V、2503Vの寸法図
単位 : mm

製品仕様

シート方式がポペット形で、少々のゴミが入っても、カジリなどを起こすことがない

項目基本型番
125V250V2503V
配管接続口径Rc1/8Rc1/4Rc3/8
使用流体空気
使用圧力範囲MPa0~0.9
保証耐圧力MPa1.35
使用温度範囲℃
(雰囲気および使用流体)
5~60
流量
特性
音速コンダクタンスC
dm3/(s・bar)
1.13.0
有効断面積〔Cv値〕 mm25.5〔0.27〕15〔0.76〕
バルブストローク      mm0.81.6
給油不要
質量      kg0.110.240.29
注文仕様………注文記号2ポート………-2
パネル取付用
ロックナット付
………-22
2ポート………-2

注 : 音速コンダクタンスの値は計算値であり、実測値ではない。

図の見方 供給圧力0.5MPaで流量275L / min(ANR)のときはバルブ出口圧力は0.4MPaとなる。

図の見方

供給圧力0.5MPaで流量275L / min(ANR)のときはバルブ出口圧力は0.4MPaとなる。

図の見方 供給圧力0.5MPaで流量740L / min(ANR)のときはバルブ出口圧力は0.4MPaとなる。

図の見方

供給圧力0.5MPaで流量740L / min(ANR)のときはバルブ出口圧力は0.4MPaとなる。

内部構造と主要部材質

平常状態

平常状態

作動状態

作動状態

名称材質
本体アルミ合金(アルマイト)
主軸黄銅
ダイヤフラム合成ゴム

開発秘話

 

お客様のニーズに応えるべく、創業以来培ってきた設計ノウハウや生産技術を組み合わせ、
厳しい検査を経て商品開発した製品です。

型番リスト

表示件数

ポート数

配管ねじの呼び

有効断面積

(mm2)

排気方式

パネル取付用ロックナットオプション

最小発注数量
3ポート
3/8
15
単独排気
なし
1個
2ポート
3/8
15
-
なし
1個
3ポート
1/4
15
単独排気
なし
1個
2ポート
1/4
15
-
なし
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,903
( 9,793 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,763
( 8,539 )
9日目
8,903
( 9,793 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,153
( 10,068 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

作動が確実で、故障の少ない構造、コンパクトで軽量な手動切替バルブ。
【特長】
・ダイヤフラム形独特の歯切れのよい切換わりをし、弁シートも確実
・長時間放置された場合でも固着するおそれがない
・摺動部分がないので、給油の必要がない。給油不完全によるトラブルもない
・構造上、どのような向きに取り付けても作動に支障がない
・独特のコンパクト設計で、本体は軽いアルミ合金製
・複動エアシリンダ、エアチャックの作動(中立状態でエアシリンダやエアチャックが自由状態になり、手で移動することができる)
・真空弁あり。レバーを倒したまま自己保持
【用途】
・あらゆる業界の空気圧機器や生産ラインに対応

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

手動弁レバー形2、3ポートのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
価格が安く納期が早い
5
満足度:5.0
他メーカーより価格が安く、当日出荷でしたので緊急時にとても助かりました。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q接続するために本体の他に何を用意すれば良いですか。
A
継手、継手用チューブ、マフラが必要です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
手動弁レバー形2、3ポート
手動弁レバー形3ポジション5ポート
手動弁 4ポート3位置 [VLHM]
ハンドバルブ 5ポート2位置・5ポート3位置
手動弁 VLM100シリーズ カム揺動レバータイプ
手動切替バルブ 4方向 2ポジション BN-4HTシリーズ
メーカーコガネイコガネイCHELIC(チェリック)AirTAC(エアタック)CHELIC(チェリック)日本精器
通常価格7,763-15,254 -4,289 -1,9986,7816,609
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
ポジション数・弁機能2位置ノーマルクロース゛オーフ゜ン共用3位置エキゾーストセンタ3位置クローズドセンタ2位置エキゾースト2位置ノーマルクローズ2ポジションエキゾースト
切換操作手動レバー手動レバー手動レバー手動レバートグルスイッチ手動レバー
本体形状ブロック縦形ブロック縦形ブロック横形ブロック横形ピン形ブロック横形
配管の種類と方向ダイレクト側面ダイレクト底面ダイレクト側面ダイレクト側面ダイレクト側面側面配管
取付方法底面底面底面底面パネル取付パネル取付

手動切替バルブカテゴリの売れ筋ランキング