メカニカル部品技術窓口
低温から中温領域における保温、加熱用として最適なベルトヒーター。【特長】・片面が平面形状のため、均一な...
詳細を確認
SBHタイプの寸法図

SCHタイプの寸法図

低温から中温度域における保温及び加熱用に最適。
| 材質 | 耐熱性シリコーンゴム |
|---|---|
| 使用温度(※) | -50℃~180℃ |
| 絶縁抵抗 | DC500メガで100MΩ以上 |
| 絶縁耐圧 | 150V以下のもの AC1000V/1分 150Vを超えるもの AC1500V1分 |
| 接続部引張強度 | 30N(3.06kgf) |
| 型番 | 長さ(mm) | 電圧(V) | 容量(W) | 1mあたりの容量(W/m) |
|---|---|---|---|---|
| SBH15 | 1,000 | 100 | 50 | 50 |
| SBH115 | 1,500 | 100 | 150 | 100 |
| SBH125 | 2,500 | 100 | 250 | 100 |
| SBH150 | 5,000 | 100 | 500 | 100 |
| SBH25 | 1,000 | 200/100 | 50/12.5 | 50/12.5 |
| SBH26 | 2,500 | 200/100 | 60/15 | 24/6 |
| SBH215 | 1,500 | 200/100 | 150/37.5 | 100/25 |
| SBH225 | 2,500 | 200/100 | 250/62.5 | 100/25 |
| SBH250 | 5,000 | 200/100 | 500/125 | 100/25 |
| 型番 | 長さ(mm) | 電圧(V) | 容量(W) | 1mあたりの容量(W/m) |
|---|---|---|---|---|
| SCH13 | 1,000 | 100 | 30 | 30 |
| SCH16 | 2,000 | 100 | 60 | 30 |
| SCH19 | 3,000 | 100 | 90 | 30 |
| SCH23 | 1,000 | 200/100 | 30/7.5 | 30/7.5 |
| SCH26 | 2,000 | 200/100 | 60/15 | 30/7.5 |
| SCH29 | 3,000 | 200/100 | 90/22.5 | 30/7.5 |
※SBHタイプ・SCHタイプ共にゴム素材のため、多少の寸法誤差があります。

温度特性は常温空気中に吊るして測定した参考値です。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
7,348円 ( 8,083円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,882円 ( 8,670円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
15,543円 ( 17,097円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
10,697円 ( 11,767円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
11,552円 ( 12,707円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
20,173円 ( 22,190円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,913円 ( 10,904円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
11,568円 ( 12,725円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
18,649円 ( 20,514円 ) | 9日目 |
6,469円 ( 7,116円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,130円 ( 10,043円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
12,983円 ( 14,281円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,904円 ( 7,594円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
10,638円 ( 11,702円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
13,594円 ( 14,953円 ) | 4日目 |
低温から中温領域における保温、加熱用として最適なベルトヒーター。
【特長】
・片面が平面形状のため、均一な発熱面で優れた加熱特性がある。
・柔らかくフレキシブルで低ワット(W/m)から、高ワット(W/m)まで広範囲で取り揃えている。
【用途】
・低温から中温度域における保温及び加熱用として利用可能。
・柔らかくフレキシブルなので、配管などに巻き付けての保温に最適。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
コードヒータ
4.5通常価格(税別):2,270円~

スリーハイ
リボンヒーター(シリカガラスクロス)
4.5通常価格(税別):16,530円~

ミスミ
リボンヒータ
4通常価格(税別):6,470円~

ミスミ
バンドヒータ
3通常価格(税別):8,200円~

ミスミ
温度センサ スタンダードタイプ
4.6通常価格(税別):3,320円~

ミスミ
カートリッジヒータ 固定タイプ
3.9通常価格(税別):2,260円~

ミスミ
温度センサ取付部品
4.6通常価格(税別):920円~

ミスミ
カートリッジヒータ-L寸・W数・フランジ選択-
4.2
ミスミ
K熱電対用コネクタ
4.3通常価格(税別):1,610円~