17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が8型番あります。

機械作動弁ローラカム形

通常単価(税別)
8,4529,516
税込単価
9,29710,468
通常出荷日:在庫品1日目~10日目一部当日出荷可能

スムーズにパイロットエアの切換ができる機械作動弁。【特長】・激しい動きに耐える堅牢設計【用途】・あらゆ...

詳細を確認
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

125MCの寸法図 単位 : mm

125MCの寸法図

125MOCの寸法図 単位 : mm

125MOCの寸法図

250C、2503Cの寸法図 単位 : mm

250C、2503Cの寸法図

製品仕様

項目基本形式
125MC125MOC250C2503C
作動方式ローラカム
(スチールローラ)
ワンウェイローラカム
(スチールローラ)
ローラカム
(ナイロンローラ)
配管接続口径Rc1/8Rc1/4Rc3/8
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0~0.9
保証耐圧力(MPa)1.35
使用温度範囲(℃)
(雰囲気および使用流体)
5~+60
流量特性音速コンダクタンスC dm3/(s・bar)1.13.0
有効断面積〔Cv値〕 (mm25.5〔0.27〕15〔0.76〕
バルブストローク(mm)0.81.6
給油不要
質量(kg)0.150.300.35

注:音速コンダクタンスの値は計算値であり、実測値ではありません。

ローラ押下げ力

形式メイン圧力(MPa)
00.20.40.60.8
125MC常時閉12.815.719.624.529.4
常時開14.717.722.626.5
125MOC常時閉10.813.718.622.626.5
常時開12.815.719.623.5
250C
2503C
常時閉12.819.628.438.354.9
常時開24.530.439.2

内部構造と各部名称

125シリーズ 平常状態

125シリーズ
平常状態

125シリーズ 作動状態

125シリーズ
作動状態

250、2503シリーズ 平常状態

250、2503シリーズ
平常状態

250、2503シリーズ 作動状態

250、2503シリーズ
作動状態

名称材質
本体アルミ合金(アルマイト)
主軸黄銅
ダイヤフラム合成ゴム
ローラ125シリーズ:銅
250、2503シリーズ:ナイロン

性能・試験情報

流量特性

125シリーズ

125シリーズ
図の見方
供給圧力0.5MPaで流量275L/min(ANR)のときは0.4MPaとなる。

250、2503シリーズ

250、2503シリーズ
図の見方
供給圧力0.5MPaで流量740L/min(ANR)のときはバルブ出口圧力0.4MPaとなる。

商品特長詳細

作動が確実で、故障の少ない構造

開発秘話

 

お客様のニーズに応えるべく、創業以来培ってきた設計ノウハウや生産技術を組み合わせ、厳しい検査を経て商品開発した製品です。

型番リスト

表示件数

ポート数

切換位置数

配管ねじの呼び

有効断面積

(mm2)

プランジャの種類

排気方式

最小発注数量
3ポート
2位置ノーマルクローズ
3/8
15
ローラレバー
単独排気
1個
2ポート
2位置ノーマルクローズ
3/8
15
ローラレバー
-
1個
2ポート
2位置ノーマルオープン
3/8
15
ローラレバー
-
1個
3ポート
2位置ノーマルオープン
3/8
15
ローラレバー
単独排気
1個
3ポート
2位置ノーマルクローズ
1/4
15
ローラレバー
単独排気
1個
2ポート
2位置ノーマルクローズ
1/4
15
ローラレバー
-
1個
2ポート
2位置ノーマルオープン
1/4
15
ローラレバー
-
1個
3ポート
2位置ノーマルオープン
1/4
15
ローラレバー
単独排気
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,452
( 9,297 )
10日目
8,453
( 9,298 )
9日目
8,453
( 9,298 )
9日目
8,453
( 9,298 )
9日目
8,671
( 9,538 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,516
( 10,468 )
9日目
8,452
( 9,297 )
9日目
8,453
( 9,298 )
9日目

詳細情報

基本情報

スムーズにパイロットエアの切換ができる機械作動弁。
【特長】
・激しい動きに耐える堅牢設計
【用途】
・あらゆる業界の空気圧機器や生産ラインに対応
・パイロットエアのON、OFF
・単動エアシリンダ、エアチャックの作動
・エアタンクのエア充填、排出
・エアジェットのON、OFF

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

機械作動弁ローラカム形のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q本体以外に作動させるため何を用意すれば良いですか。
A
継手、継手用チューブ、マフラが必要です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
機械作動弁ローラカム形
メカ式切換弁 メカニカルバルブ マイクロスイッチタイプ ローラ式
メカ式切換弁 メカニカルバルブ マイクロスイッチタイプ ローラ式(集中排気型)
メカ式切換弁 メカニカルバルブ パネルマウントタイプ ピン式
メカ式切換弁 メカニカルバルブ エアスイッチ
メカ式切換弁 メカニカルバルブ マイクロスイッチタイプ ピン式
メーカーコガネイ日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ
通常価格8,452-1,989 -1,860 -1,9971,6051,697 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
本体形状ブロック縦形マイクロスイッチ形マイクロスイッチ形ピン形ブロック縦形マイクロスイッチ形
切換操作プランジャプランジャプランジャ押ボタン押ボタンプランジャ
配管口の種類Rcワンタッチ配管ワンタッチ配管ワンタッチ配管ワンタッチ配管ワンタッチ配管
配管の種類と方向ダイレクト側面ダイレクト側面ダイレクト側面ダイレクト側面その他ダイレクト側面
取付方法底面側面側面パネル取付底面側面

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

機械式切替バルブカテゴリの売れ筋ランキング