メカニカル部品技術窓口
外部からボールカムを操作することで主弁を切り換える機械作動弁。【特長】・ナットを使って、パネルにコンパ...
詳細を確認
125Bの寸法図

250B、2503Bの寸法図
| 項目 | 基本形式 | |||
|---|---|---|---|---|
| 125B | 250B | 2503B | ||
| 配管接続口径 | RC1/8 | RC1/4 | RC3/8 | |
| 使用流体 | 空気 | |||
| 使用圧力範囲 MPa | 0~0.9 | |||
| 保証耐圧力 MPa | 1.35 | |||
| 使用温度範囲(雰囲気および使用流体) ℃ | +5~+60 | |||
| 流量特性 | 音速コンダクタンスC注 dm3/(s・bar) | 1.1 | 3.0 | |
| 有効断面積〔Cv値〕 mm2 | 5.5〔0.27〕 | 15〔0.76〕 | ||
| バルブストローク mm | 0.8 | 1.6 | ||
| 給油 | 不要 | |||
| 質量 kg | 0.11 | 0.21 | 0.26 | |
| 注文仕様 ……注文記号 | 2ポート……-2 常時開……-11 パネル取付用 ロックナット付……-22 | 2ポート……-2 | ||
注:音速コンダクタンスの値は計算値であり、実測値ではありません。

平常状態

作動状態
| 名称 | 材質 |
|---|---|
| 本体 | アルミ合金(アルマイト) |
| 主軸 | 黄銅 |
| ダイヤフラム | 合成ゴム |
| ボール | 鋼 |
お客様のニーズに応えるべく、創業以来培ってきた設計ノウハウや生産技術を組み合わせ、厳しい検査を経て商品開発した製品です。
外部からボールカムを操作することで主弁を切り換える機械作動弁。
【特長】
・ナットを使って、パネルにコンパクトに取り付けることが可能(125B)
・真空弁も用意
【用途】
・あらゆる業界の空気圧機器や生産ラインに対応
・パイロットエアのON、OFF
・単動エアシリンダ、エアチャックの作動
・エアタンクのエア充填、排出
・エアジェットのON、OFF、エア吹き



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
手動切替バルブ-ミニチュアレバータイプ-
4.4通常価格(税別):5,090円

ミスミ
小型切替バルブ-トグルタイプ-
4.7通常価格(税別):3,270円~

ミスミ
チエンジバルブ
5通常価格(税別):1,940円~

ミスミ
手動切替バルブ パネルマウントタイプ
3.8通常価格(税別):4,270円~

ミスミ
小型切替バルブ-ボタンタイプ-
4.7通常価格(税別):2,930円~

AirTAC(エアタック)
ハンドバルブ 5ポート2位置・5ポート3位置
4.7通常価格(税別):1,998円

ミスミ
小型切替バルブ-アクチュエーターセットタイプ-
3.5通常価格(税別):3,120円~

コガネイ
制御機器 TAC2エアバルブピンレバー形
4.7通常価格(税別):7,071円~

ミスミ
手動切替バルブ グリップタイプ
4.8通常価格(税別):5,960円~